Maden kamyonları için yakıt yönetimi çözümleri

Dolum ölçüm skidleri ve envanter yönetim çözümleri ile güvenli ve uygun maliyetli yakıt yönetimi

Kamyonlar için kullanılan yakıt bir madendeki en önemli maliyetlerden biridir. Ayrıca madenin ne kadar uzakta olduğuna bağlı olarak üretkenlik için de kritik önemdedir, şirketler yakıtın sağlanması için beklerken üretim günlerce gecikebilir. Ve yakıtların hatalı taşınması, özellikle tankların fazla doldurularak sızıntıya sebep olması halinde çevreye zarar verebilir. Etkin yakıt yönetimi madencilerin işletme maliyetlerinin düşürülmesine, üretkenliğin artırılmasına ve çevre risklerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Teklifimiz

Yakıt bir madenin can damarı olmasına karşın nadiren etkin şekilde izlenir veya kontrol edilir. Endress+Hauser maden kamyonları için yakıt taşınmasını iyileştirecek çok sayıda çözüm sunar. Bu çözümler üç uygulama üzerine odaklanır. Biri tedarikçilerden yapılan yüklemeleri optimize eder, biri kolay yönetim için envanteri izler ve sonuncusu ise yakıt silolarının taşmasını engeller.

  • Dolum ölçüm skidleri

  • Envanter yönetimi çözümü

  • Taşma koruması çözümü

Güvenli ve verimli yakıt taşıma

Yakıt dolum ölçüm skidi

Dolum ölçüm skidi

Konu yakıtın taşınması olduğunda, yakıt tedarikçisi ile maden arasında anlaşmazlıklar olabilir. Birçok yakıt tedarikçisi tarafından kullanılan tipik bir mekanik akış ölçer %0,5 doğruluğa sahiptir. Endress+Hauser’in dolum ölçüm skidleri %0,1 doğruluğa sahip bir Coriolis akış ölçere sahiptir. Coriolis akış ölçer yakıtta potansiyel olarak su olup olmadığını belirlemek amacıyla farklı akışkanları kompanze etmek için özel bir yoğunluk kalibrasyonuna sahiptir. Dolum ölçüm sisteminin tamamı %0,25 genel doğruluk oranına sahiptir.

Yakıt silosu

Yakıt envanter yönetimi çözümü

Yakıt sahaya geldiğinde depolanmalı ve yönetilmelidir. Karar alma sürecinin etkili olabilmesi için anlık ve gerçek zamanlı veri kullanılabilirliği çok önemlidir. Endress+Hauser PLC'ler, ağ geçitleri ve telemetri sistemleri ile birlikte doğru, güvenli ve güvenilir seviye ve sıcaklık ölçüm enstrümanları gibi sistem bileşenlerini içeren bir envanter yönetim çözümü sunar.

Taşma koruması sistemi

Taşma koruması sistemi

Endress+Hauser bağımsız, global işletme güvenliği uzmanları tarafından belgelenmiş eksiksiz bir taşma koruma çözümü sunar. Bu, IEC 61511'e göre sınıfındaki en iyi güvenlik uygunluğuna sahip çözümdür. Bu çözümle bir dakika altında yanıt süresine ulaşılabilir. Limit seviye sivici ve radar enstrümantasyonuna sahip tekli veya yedekli çalışan farklı mimariler mevcuttur. Ve otomatik kanıt testleri güvenlik enstrümanlı sistemlerin sorunsuz çalıştığını garanti altına alır.

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Maden ve Petrol sektörlerindeki uzmanlığımız sayesinde Endress+Hauser, yakıt yönetimi zorluklarınız için özel çözümler sunabilir. Ayrıca teklifimiz, entegrasyonu kolay ve güvenilir hale getiren sistem bileşenlerini ve ölçüm enstrümanlarını da içerir.

  • %0,25

    dolum ölçüm skidi ölçüm doğruluğu

  • < 1 dak.

    potansiyel taşmalara karşı reaksiyon süresi

  • <5 dak

    16 yakıt tankında kanıtlama testi için gereken süre