Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Gece çelik tesisi

Emniyetli ve güvenilir çelik üretimi

Özel ölçüm ve yazılım ürünlerimizle çelik üretiminizin güvenliğini artırın

Yüksek sıcaklıklar, erimiş metal ve ağır yüklerin söz konusu olduğu çelik üretimi, hem insan hem de makine üzerinde çok fazla stres oluşturur. Bu nedenle, güvenlik ve kullanılabilirlik, çelik tesisi yöneticilerinin en önemli öncelikler arasında yer alır. Güvenlik ve kullanılabilirlik ölümcül kazaların önlenmesinin yanı sıra rekabetin son derece fazla olduğu bir ortamda üretimin hiç durmamasını da sağlar. Bunu sağlamak için güvenilir bilgi ve akıllı kontrol çözümleri sunan sağlam ölçüm cihazlarına ihtiyacınız vardır.

1.63 mil.

tonnes of crude steel

were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.

Dünya ham çelik üretimi 2016

Teklifimiz

60 yıldan fazla deneyimle gereksinimlerinize en uygun ve endüstriyel ihtiyaçlarınıza göre optimize edilmiş enstrümantasyon, servis ve çözüm paketini seçerken her adımda size yol gösteren proses uzmanlarımızla EN 13849'a göre IEC/EN 61508 (SIL - Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi olarak bilinen proses tehlikesi kategorizasyonu) ve IEC/EN 61511 (Güvenlik Enstrümanlı Sistemler olarak bilinen enstrümantasyon kullanımıyla proses güvenliği) fonksiyonel güvenlik standartlarına uygunluk sağlayın.

  • Kritik su çevrimlerinin güvenlik takibi

  • Prosesiniz hakkında daha fazla bilgi sunan kablosuz çözümler

  • Tesis varlık yönetimi için çok sayıda araç ve çözüm

Tesis güvenliği ve kullanılabilirliği nasıl artırabileceğinizi öğrenin

  • Çelik prosesi ©Endress+Hauser
  • Konvertörde kaçak tespit sistemi ©Endress+Hauser
  • Kaçak tespit sistemi ©Endress+Hauser

Uygulamalar

Güvenli, sağlam ve hassas su kaçağı izleme

Su çevrimlerindeki arızalar, ekipman ve personel açısından çok tehlikeli olabilir. Su soğutma çevriminin tipi ne olursa olsun kaçak tespiti şu prensibe göre yapılır: uygun akışölçerler kullanılarak (elektromanyetik veya ultrasonik) soğutma çevriminin giriş ve çıkış hattındaki akış miktarları ölçülür. Akışölçerlerin yakınına monte edilmiş olan sensörlerden de giriş ve çıkış hatlarının sıcaklığı elde edilir. Bizim sistemimizde, ayrı sıcaklık sensörleri kullanıldığından maksimum doğruluk elde edilir.

Rulman yataklarında kablosuz yağ sıcaklığı izleme

Haddeleme ayağında kullanılan rulman yatakları, üst ve alt destek silindirlerinin iş ve tahrik taraflarında bulunmaktadır. Bir yağlama sistemi, rulmanların ihtiyaç duyduğu kayganlaştırmayı sağlar. Sıcaklık farkındaki artış, içeride hasara neden olabilecek sürtünme artışının bir işaretidir. Çözümümüz, sürtünme rulmanlarında oluşabilecek hasarları yağ sıcaklığını ölçerek önceden tespit eder. Bakım müdahalesi, kestirimci bir şekilde başlatılmış olur.

Kablosuz izleme

Endüstri 4.0'a adım atın

Dijital fieldbus ağları saha cihazlarını kontrol ve bakım sistemlerine bağlar. Fieldbus ağların sağladığı bu bağlantı olanağı, Heartbeat teknolojisi özellikli akıllı sensörlerle birlikte enstrümanların doğrulanması, gelişmiş proses hata teşhisleri ve durum izleme fonksiyonları sayesinde yöneticilerin bakım prosedürlerini proaktif olarak planlamalarını sağlar ve tesis kullanılabilirliğini artırır.

  • Sistemin montajı, kablolanması ve mühendisliğini de içeren eksiksiz proje yönetimi

  • Hata teşhisi özellikli akıllı sensörler

  • Kurulu cihazlar hakkındaki bilgilere kolay ulaşım ve otomatik cihaz belgelendirmesi sağlayan web tabanlı araçlar (W@M portal)

A'dan Z'ye saha ağı mühendisliği.

Avantajlar

Güvenilirlik ve tesis kullanılabilirliği, kısa vadeli kazançlar değil sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek isteyen güvenebileceğiniz bir ortak gerektiren hassas konulardır. Endress+Hauser, 60 yıldan uzun süredir 100'den fazla ülkede çelik şirketleriyle güvenilir ortaklıklar kurmaktadır.
Dünyanın her yerinden müşterilerimiz, hepsi çelik endüstrisinin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış enstrümanlarımıza ve çözümlerimize güvenmektedir.

200.000+

- dünya çapında güvenlik açısından kritik çelik üretimi proseslerine kurulu sıcaklık sensörlerinin sayısı.

55.000

- 65 dijital optimizasyon projesine entegre edilen akıllı sensörlerlerin sayısı.

2,6 milyon.

- sadece 2007'den beri mineral ve metal operasyonlarına teslim edilen saha enstrümanlarının sayısı.

Başarı öyküleri