Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Singapur yakıt ikmali endüstrisinde çığır açıyor

Metcore, Endress+Hauser'in yenilikçi Master Metre Çözümüne güveniyor

Alım-satım uygulamalarındaki hata payının son derece düşük olması nedeniyle, yakıt ikmali endüstrisi sıkı doğruluk gereksinimlerine sahiptir: 0,5'lik bir hata bile yaklaşık 95 milyon ABD doları tutarında bir kayba yol açacaktır. Singapur merkezli Metcore, denizcilik çözümleri sağlayıcısı ve kütlesel akışı ölçerin yetkili doğrulayıcısı olarak, yerel otoriteler ve uluslararası standartlar tarafından belirlenen en yüksek sorumluluk gereksinimlerini karşılayan bir çözüm arayışındaydı.

Metcore ve Endress+Hauser master metre prover skid çözümü etrafında bir araya geldi credit: Manifold Times

Master metre skidinin Metcore ve Endress+Hauser çalışanları tarafından test edilmesi

Limandaki bir Singapur bunker tankerinin önünde Endress+Hauser master metre prover skidi Credit from Manifold Times

Singapur bunker tankerine monte edilen kütlesel akış ölçer (MFM) ünitesinin Endress+Hauser Master Metre Çözümü ile performans doğrulama testi

Sonuçlar

  • Geleneksel master metre sistemlerine kıyasla çok daha hızlı doğrulama işlemi

  • Bunker gemisindeki görev ölçüm cihazının genel arıza süresinin en aza indirilmesi

  • Hareketli parça içermeyen, bakım gerektirmeyen sistem sayesinde daha uzun çalışma süreleri ve daha düşük genel maliyetler

Metcore şirket logosu

Endress+Hauser, derin bilgi birikimine sahip yetkin bir iş ortağımızdır. Master metre prover çözümleri, gerekli zaman ve kaynak kullanımını azaltarak Singapur'daki yakıt ikmali endüstrisini zenginleştiriyor.

Darrick Pang, Genel Müdür
Metcore (Singapur)

Zorluklar

Singapur'da bunker gemilerine 200'ün üzerinde kütlesel akış ölçer (MFM) yerleştirilmiştir ve yaklaşık 19 milyar ABD doları değerindeki işlemler güvenli bir şekilde izlenmektedir. Tehlikede olan bu kadar çok şey varken ve yakıt ikmali endüstrisinin görev sayaçlarının performansını doğrulama konusundaki talep edici gereksinimleri göz önüne alındığında, bunker alım-satım operasyonlarının sürekliliğini sağlamak için özel bir şeye ihtiyaç vardı. Uygulamanın getirdiği zorluklar dikkate alındığında, master metre ile ölçüm cihazı doğrulama uygulanabilir tek seçenekti.

Çözümümüz

Endress+Hauser, Metcore'a görev ölçüm cihazlarının doğrudan sahada kolay, hızlı ve güvenilir şekilde kanıtlanmasına (kalibrasyonuna) izin veren yenilikçi bir master metre sistemi sağladı. Kompakt bir skid şeklinde sunulan sistem, yüksek performanslı Coriolis akış ölçerleri ile akış bilgisayarının birleşiminden oluşur. İzlenebilir Coriolis kütlesel akış ölçer doğrulaması ile Metcore, Singapur'un önemli bir uluslararası liman olarak güvenilirliğini ve itibarını artırmayı başardı.