Proses otomasyonunda, verimli mühendislik ve tesis tasarımı için çaba harcarız. Hem hızlı başlatma ve devreye alma, hem de verimli ve kaliteli üretim çok önem taşıyan konulardır. Dijital dönüşümde ve Endüstri 4.0 uygulamalarında, proses optimizasyonu için saha seviyesinden gelen değerli veriler kullanılır. Saha seviyesindeki bağlantılar ve verilere erişim kritik öneme sahiptir. Şimdiye kadar düşük hız, sınırlı bant genişliği ve karmaşık protokol dönüşümleri gibi sınırlamalar vardı.
Önde gelen standart kuruluşları, Endress+Hauser gibi büyük endüstri ortaklarıyla birlikte çalışarak, proses endüstrilerinin gereksinimlerini karşılayan gelişmiş bir Ethernet fiziksel katmanı olan Ethernet-APL’yi tanımladı. Bu teknoloji açık, geleceğe dönük ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) için hazır olacak şekilde tasarlanmıştır.
Ethernet-APL – Ethernet için Gelişmiş Fiziksel Katman
Proses kontrolüne paralel olarak dijital hizmetlerin etkinleştiricisi olarak Ethernet-APL
Ethernet-APL topoloji karşılaştırması
Analog ve dijital teknolojilerin maliyet karşılaştırması
Ethernet-APL – Ethernet için Gelişmiş Fiziksel Katman
Proses kontrolüne paralel olarak dijital hizmetlerin etkinleştiricisi olarak Ethernet-APL
Ethernet-APL topoloji karşılaştırması
Analog ve dijital teknolojilerin maliyet karşılaştırması
Ethernet-APL'nin Avantajları
Ethernet-APL ile proses tesislerinde dijitalleşme tam olarak sağlanır ve tüm yaşam döngüsü aşamalarında avantajlar elde edilir. Ethernet-APL, geleneksel Ethernet'in yeteneklerini genişleterek proses endüstrisinin uzun kablo uzunlukları, kolay kurulum ve tehlikeli alanlar için kendinden emniyetli tasarım gibi yüksek gereksinimlerini karşılar. Yüksek hızlı iletişim ve 2 telli bir kablo üzerinden güç beslemesi sağlar ve bu nedenle ölçüm sensörleri gibi saha seviyesindeki cihazlar için uygundur. Saha cihazlarına Ethernet bağlantısı, proses ve izleme değişkenlerine, hata teşhisi verilerine ve çoklu cihazlar için 'batch için hazır' durum doğrulaması gibi gelişmiş işlevlere tam erişim sağlar.
Ethernet-APL uygulamaları
Ethernet-APL, geçmişte 4–20 mA ve Endüstriyel haberleşme sistemi teknolojilerinin kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Saha cihazları ve altyapı ürünleri, proses endüstrileri için ideal çözümler sunar – esas olarak yeni tesis projeleri (greenfield) için tasarlanmış olup, bazı uyarlamalarla mevcut tesislerde (brownfield) de uygulanabilir. Aşağıda öne çıkan bazı kullanım senaryolarının verildiği Ethernet-APL, farklı sektörlerdeki birçok uygulamaya uygundur:
Tüm ölçüm ve izleme verilerine erişim sayesinde ek proses kalitesi bilgileri
Çoklu ölçüm noktalarının 'batch için hazır' doğrulaması gibi gelişmiş fonksiyonlar
Analog iletişim döngülerinin kalibrasyonuna yönelik çalışmalar
Patlama tehlikesi olan alanlar
Birçok ölçüm noktası için varlık yönetimi
Cihaz hata teşhisine kolay erişim
İzleme ve optimizasyon, ör. 2.kanal / IIoT kullanarak
Daha fazla bilgi edinmek için teknik dokümanı indirin
Bu teknik dokümanda, cihaz hata teşhisi, doğrulama ve izleme konularına ilişkin sistem entegrasyon yönleri anlatılmış ve bu kapsamda, 4–20 mA/HART ve Ethernet-APL üzerinden PROFINET teknolojileri, pratik uygulama senaryoları üzerinden kıyaslanmıştır.
Ethernet-APL teknolojisinin kimya endüstrisinde başarılı bir şekilde doğrulanması
BASF mühendisleri, Ethernet-APL teknolojisini BASF Ethernet-APL laboratuvarında birkaç ay boyunca değerlendirdi. Odak noktası, BASF tesislerinin gereksinimlerine uygun farklı topolojiler ve kullanım senaryoları olmuştu. Buna ek olarak teknoloji DCS, saha sivici ve enstrüman üreticileri ile birlikte çeşitli stres testlerinde doğrulandı. Ayrıca mühendisler bu yeni teknolojinin birçok avantajını da belirlediler. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:
Basit ve esnek kurulum
DCS'ye basit entegrasyon
Kararlı ve hızlı Ethernet iletişimi
Yüksek proses kullanılabilirliği
Tak-çalıştır cihaz değişimi
2.kanalda veri aktarımı
Ethernet-APL ürün yelpazesi
Proses endüstrileri için Ethernet-APL saha cihazları
Netilion Health is a digital asset-health management service. With IIoT technology it provides diagnostics from your field devices anywhere at any time, so you have remedies ready when you need them.
Netilion Value, ölçümlerinize her yerden bağlanmanızı sağlayarak tesisinizi gerçek zamanlı olarak takip etmenize izin veren IIoT tabanlı bir veri izleme hizmetidir.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .