Atık sudan azot giderilmesi otomasyonu

Limit değerlere güvenli şekilde uyun, tesisinizi yüksek verimde işletin ve enerji tüketimini optimize edin

Yüksek verimli azot giderimi için nitrifikasyon ve denitrifikasyon proseslerinde optimum koordinasyon gerekir. Diğer taraftan, yük ve bağımsız limit değerlerine uygun şekilde çamur aktivasyonu sırasında oksijen transferinin kontrol edilmesini içerir. Diğer yandan buna, nitrifikasyon ve denitrifikasyon aşamalarının sürelerinin koordine edilmesi dahildir. Liquiline Kontrol sistemimiz size burada yardımcı olacak ve azotun giderilmesini ve bunu yapmak için kullanılan enerjinin optimize edilmesini sağlayacaktır.

Otomatik azot giderim çözümümüz havalandırma havuzuna hava girişini kontrol eder. ©Endress+Hauser

Atık sudan azot giderilmesi için kullanılan Liquiline Kontrol sistemi çözümümüz, örneğin blowerların hızını düzenleyerek havalandırma havuzuna giren havayı kontrol eder.

ISEmax CAS40D iyon seçici sensör doğrudan havalandırma havuzu içerisindeki amonyum ve nitratı ölçer. ©Endress+Hauser

ISEmax CAS40D iyon seçici sensör ile amonyum ve nitratı havalandırma havuzunda doğrudan ölçebilirsiniz. CAS40D biyolojik arıtmada azot gideriminin yük baz alınarak yapılmasını sağlar.

Liquiline System CA80AM kolorimetrik analizör amonyumu yüksek doğruluk ile ölçer. ©Endress+Hauser

Alternatif olarak, amonyumu Liquiline System CA80AM kolorimetrik analizör ile ölçebilirsiniz. Düşük bakım maliyeti ile yüksek hassasiyette, güvenilir ölçüm değerleri sunar.

Viomax CAS51D optik sensör, nitrat yükündeki değişimleri hızlı bir şekilde tespit eder. ©Endress+Hauser

Viomax CAS51D optik sensör, nitrat yükündeki değişimleri hızlı bir şekilde tespit eder. Benzersiz tasarımı çok dayanıklıdır ve otomatik temizleme fonksiyonu ile az bakım gerektirir.

Havalandırma havuzlarında kontrol çözümümüz ile atık sudan azot giderilmesini otomatik hale getirebilirsiniz. ©Endress+Hauser

Liquiline Kontrol sistemi ile havalandırmayı atık su arıtma tesisinizin biyolojik proseslerinizde kontrol edebilir ve atık sudan azotun güvenli bir şekilde giderilmesini sağlayabilirsiniz.

Azot giderim zorlukları

Azotun ana bileşenleri amonyum ve nitrattır. Havalandırma havuzlarında gerçekleşen nitrifikasyon prosesinde, bakteriler amonyumu oksijen eklenmesi sonucunda nitrata çevirir. Bu proses hiç amonyum kalmayana kadar devam eder.

Bir sonraki proses olan denitrifikasyonda diğer bakteriler nitratı azot gazına dönüştürür. Bu proses sonucunda azot gazı kolayca atmosfere salınır ve bu sayede azot atık sudan giderilmiş olur. Bu arada denitrifikasyon prosesinde havuzlara oksijen verilmez. Bakterilerin nitrat içerisinde bulunan oksijeni tüketmeleri sağlanır.

En önemli nokta optimum seviyede azot giderimi için nitrifikasyon esnasında ne kadar oksijen gerektiğinin belirlenmesidir. Oksijen, blowerlar vasıtası ile havalandırma havuzlarına verilir. Bunun için bir tesisin enerji ihtiyacının yaklaşık %70'i havalandırma için gereklidir. Gereğinden fazla oksijen verilirse gereksiz enerji ve para kaybına neden olur. Gereğinden az oksijen verilirse çıkış değerlerinde bozulma görülür.

Liquiline Kontrol ünitesi kullanılarak otomatik azot giderimi

Liquiline Kontrol sistemi giren yükü baz alarak amonyum ve nitrat giderimini kontrol edebilir. Besi maddesi konsantrasyonuna bağlı olarak sistem, blowerların hızını düzenleyerek havalandırma havuzuna hava girişini kontrol eder. Sistem, biyolojik arıtmanın sürekli veya aralıklı çalıştırılmasından bağımsız olarak gerçekleştirilir.

Nitrifikasyon prosesinde dikkate alınan parametre oksijendir, amonyum (gerekirse nitrat) ise geçiş bölgelerinde ölçülmektedir. Geçiş bölgeleri ise nitrifikasyon ve denitrifikasyon aşamaları arasındaki bölgeler ile birlikte biyolojik arıtmanın girişi ve çıkışı arasındaki bölgeler bulunur.

İstenilen çözünmüş oksijen konsantrasyonu havalandırma havuzuna giren giriş yükündeki dalgalanmalara göre dinamik olarak ayarlanır. Gece, düşük yük aşamaları süresince, sadece düşük miktarda hava verilir; maksimum yük zamanlarında, örneğin yağışlı havanın artması halinde, daha fazla hava verilir. Kesikli sistemlerde minimum havalandırma süreleri de nitrifikasyon ve denitrifikasyon aşamaları göz önüne alınarak yapılır.

Avantajlar

  • Yüksek organik yüklerde bile belirlenen çıkış standartlarına uyum

  • Azot giderim prosesinde yüksek hassasiyet ve işletme kolaylığı

  • Atık su arıtma tesisinizde enerji optimizasyonu

  • Havalandırma havuzunuzda istenilen çözünmüş oksijen konsantrasyonunun otomatik ayarlanması ideal nitrifikasyon ve denitrifikasyon süreleri sağlar

  • Sürekli veya kesikli olarak çalışan sistemlerde biyolojik aşamanın eşzamanlı kontrol edilmesi