Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

PROFINET haberleşmenin avantajlarından yararlanın

PROFINET ile ihtiyacınız olan tüm bilgiye erişin

Kullanıcılar PROFINET kullanarak çok değişkenli cihazlardan elde edilen bilgilere de erişim sağlayabilir. Örneğin tek bir kablo üzerinden kütlesel akış, yoğunluk, sıcaklık, totalizer ayarları ve diyagnostik bilgileri gibi bilgiler elde edilebilir. Ayrıca devreye alma süresinin daha kısa olması nedeniyle %40’a varan tasarruf sağlanabilir. Döngü tanımlama, cihaz entegrasyonu ve proses döngüsü ayarlamaya harcanan zaman da %25 oranında azaltılabilir.

Endüstriyel Ethernet kullanımının öne çıkan faydaları nedir?

Mühendisler için:

  • Sistem entegrasyon maliyetleri gibi masraflar azaldığından azami mühendislik verimliliği

  • Tüm cihazlar doğrudan sistem üzerinden ayarlandığından minimum devreye alma zamanı

Operatörler ve bakım personeli için:

  • Daha fazla gerçek zamanlı veri ile tesis performansında artış

  • Cihaz diyagnostik bilgilerine doğrudan erişim sayesinde kestirimci bakım süreçlerinin geliştirilmesi

Öne çıkan özellikler

  • Endress+Hauser PROFINET cihazlarının sistem ile mükemmel uyumluluğa sahip olduğunu garanti eden PI sertifikası

  • Cihazın içerisinden doğrudan indirilebilen sürücü dosyaları (GSD)

  • Kontrol sistemi içinde anlaşılır metinlerin yanı sıra tanımlanmış modüller ve düzenli şekilde yapılandırılmış bilgiler

  • Ağ noktası olarak anında cihaz tanıma

  • Cihazın ağ noktası olarak anında tanınması

  • NAMUR NE107 uyumlu diyagnostik verileri ile kestirimci bakım olanağı

  • Cihaz değişimlerinde otomatik konfigürasyon sağlayan başlangıç kayıtları

Sağladığı avantajlar

Web sunucusu

  • İlave yazılım gerektirmeyen zamandan tasarruf sağlayan yerel kullanım

  • Cihaz, diyagnostik ve proses bilgilerine kapsamlı erişim

  • Bakım ve servis amaçlı hızlı veri yükleme/indirme

Kolay kullanım:

  • Zamandan tasarruf sağlayan Endress+Hauser kullanım konsepti

  • Kılavuzlu parametre girişi sayesinde kullanım kolaylığı

  • Kullanıcıya özel menü yapıları ve cihaz erişimi seviyeleri

PROFINET otomasyon ağlarını birleştirmek

  • Tesiste ölçeklenebilirlik

  • Montaj sırasında esneklik ve modüler yapı

  • Kusursuz veri erişimi

  • Üretim bölümünden yönetim kurulu odasına kadar saha cihazlarından alınan bilgilerin şeffaflığı

  • Proses network entegrasyonu ile yatırım tasarrufu

PROFINET ile açıklık

  • IEC 61158 ve IEC 61784-2 standartları, yatırımlarınız için eksiksiz, açık kaynaklı, üreticiden bağımsız ve istikrarlı bir temel sağlar.

  • Dünya çapında 12 milyonun üzerindeki kurulum sayısıyla bu teknoloji pratik olarak kendini kanıtlamıştır.

  • PROFINET ürünleri, PROFIBUS ve PROFINET Kullanıcı Kuruluşu (PI) akreditasyonlu bağımsız laboratuvarlarda test edilir ve sertifikalandırılır.

Ayrıntılı bilgi için: www.profinet.com

Başarı öyküleri

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 403 6300
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com