Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

FOUNDATION Fieldbus teknolojisiyle proses otomasyonu

Proses mühendisliği teknik bilgisini kullanan fieldbus ile CapEx'i ve OpEx'i azaltın

FOUNDATION Fieldbus, iki telli mimariler üzerinden dijital iletişim sağlayarak modern bir veriyolu sisteminin tüm gereksinimlerini yerine karşılar. FOUNDATION Fieldbus ile cihaz verileri kontrol ve işletim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Bu teknoloji, tesisinizde çalışan planlama ve bakım programları için en optimum arayüzü sağlar. FOUNDATION Fieldbus tehlikeli bölge uygulamalarında kullanıma uygundur.

FOUNDATION Fieldbus avantajları

Fieldbus Foundation ile birlikte çalışarak FOUNDATION Fieldbus teknolojisinin sağladığı avantajları artırıyoruz:

  • Daha az yer, daha az donanım ihtiyacı, daha düşük ilk yatırım maliyeti

  • Hızlı montaj ve dereye alma sağlayan basit mühendislik

  • Tüm sertifika onaylı FOUNDATION Fieldbus cihazların birlikte çalışma olanağı

  • Kurulum ve hata tespiti için tüm saha cihazlarına erişim

  • NAMUR NE107 hata tespiti sınıflandırması desteği

  • Varlık yönetimi ve kontrol sistemlerine kolay entegrasyon

Cihaz entegrasyonu

FOUNDATION Fieldbus cihazlar, FOUNDATION Fieldbus H1 I/O kartı aracılığıyla DCS'ye doğrudan bağlanabilir.

DCS sistemlerine kusursuz entegrasyon sağlamak için:

  • FOUNDATION Fieldbus cihazlar, Fieldbus Foundation tarafından onaylanmış bağımsız laboratuvarlarda test edilir ve sertifikalandırılarak onaylanır

  • Belli başlı tüm HOST sistemi tedarikçileri, kendi sistemleri için cihazlarımızı yayınlamıştır.

  • Cihazlarımız ayrıca ilgili tüm DCS sistemleriyle birlikte tipik çalışma koşulları altında test edilmiştir

Cihaz kullanımı ve yönetimi

FOUNDATION Fieldbus cihaz bilgilerine (parametreler, durum, vb.) şu yollarla ulaşabilirsiniz:

  • Bir FDT altyapısı, örn. her bir cihaz tipine ait bir DTM gerektiren FieldCare

  • Portatif Field Xpert SFX350/SFX370 gibi DD/EDD kullanım aracı ve AMS, PRM vb. gibi bir dizi varlık yönetimi aracı

Tüm FOUNDATION Fieldbus cihazlarımız için DTM'ler, DD'ler ve EDD'ler sunuyoruz ve bunların yukarıda bahsedilen araçlara entegrasyonunu sağlıyoruz.

Dosyalar ve sertifikalar

Cihaz ile ilgili DD dosyaları ve sertifikalar, her bir ürünün kendi indirme alanından temin edilebilir.

İki telli mimariler üzerinden dijital iletişim sağlar

FOUNDATION Fieldbus kullanıcısı mısınız?

Siz de:

  • Örneğin Petrol ve Gaz endüstrisinde olduğu gibi sürekli proseslere mi sahipsiniz?

  • Fieldbus ile sağlanan sermaye tasarrufundan yararlanmak istiyor musunuz?

  • Fieldbus ile sağlanan operasyonel tasarruftan yararlanmak istiyor musunuz?

  • Güvenilir, sertifika onaylı, sınıfının en iyisi FOUNDATION fieldbus cihazlarından yararlanmak istiyor musunuz?

FOUNDATION Fieldbus kullanıcıları için önde gelen tüm DCS sistemlerine kusursuz bir şekilde entegre olan eksiksiz bir cihaz portföyümüz bulunmaktadır.

  • © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser

Başarı öyküleri

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 403 6300
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com