Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

EtherNet/IP prosesinizin ihtiyaçlarını karşılar

Cihaz bilgilerinden kurumsal çapta yararlanın

Proses otomasyon sisteminizde standart Ethernet iletişim ağını kullanarak işinizin en kritik sorunlarını çözebilirsiniz.
İşyeri yöneticileri, gerçek zamanlı izleme sayesinde proses otomasyon sistemi hakkında ihtiyaç duydukları tüm bilgilere erişebilir. Enstrümantasyon bilgilerinizi toplayın ve bunların kurum içerisinde dağıtılmasını sağlayın. Kritik analiz ve üretim prosesi raporlarından yararlanarak potansiyel ve yaklaşmakta olan sorunları önceden belirleyin, genel performansı artırın.

EtherNet/IP teknolojisinin avantajları

  • Doğrudan EtherNet/IP bağlantısı sayesinde kontrol sistemlerine kusursuz entegrasyon

  • Proses değişkenlerine, cihaz ve hata teşhisi bilgilerine kolay erişim

  • Kolay cihaz yapılandırması ve proses optimizasyonu

  • Ağ iletişimi bileşenlerinin sayısının daha az olması nedeniyle uygun maliyetli ve hızlı sistem entegrasyonu

Rockwell Automation ile entegrasyonu tercih edilir

Tercih edilen entegrasyon araçlarını kullanarak riskleri, uygulama süresini ve entegrasyon maliyetlerini azaltın.

Katma değerli entegrasyon

  • Özel Ek Profiller (AOP)

  • Ek Talimatlar (AOI)

  • Önceden tasarlanan ve yapılandırılan operatör ara yüzleri

  • Özel entegrasyon dokümanları

Otomasyon ağlarını birleştiren EtherNet/IP

  • Tesisinizde ölçeklenebilirlik

  • Montaj sırasında esneklik ve modüler yapı

  • Kusursuz veri erişimi

  • Üretim bölümünden yönetim kurulu odasına kadar her yerde şeffaf saha cihazı bilgileri

  • Bütün proses ağlarının entegrasyonu ile yatırım koruması

EtherNet/IP ile açıklık

  • IEC 61158 ve IEC 61784-2 standartları, yatırımlarınız için eksiksiz, açık kaynaklı, üreticiden bağımsız ve istikrarlı bir temel sağlar

  • Bu teknoloji 300'den fazla üye şirket ve 600'den fazla ürün tarafından desteklenmektedir

  • EtherNet/IP ürünleri, ODVA ticareti ve standartları geliştirme kuruluşu akreditasyonlu bağımsız laboratuvarlarda test edilip onaylanmalıdır

Ayrıntılı bilgi için : www.odva.org

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 403 6300
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com