PROFIBUS - hibrid prosesler için fieldbus teknolojisi

Ürün kalitesinde artışla birlikte proseslerinizin daha ekonomik, güvenli ve güvenilir olmasını sağlayın.

PROFIBUS, tesis çapında sürekli saha iletişimi sağlayan bir fieldbus standardıdır. PROFIBUS DP hızlı proseslere ve kontrol ekipmanı bağlantısına yönelik olup, PROFIBUS PA ise saha cihazlarının veriyolu üzerinden beslenmesi ve kendinden emniyetli proses otomasyonu içindir.
PROFIBUS PA ve DP aynı iletişim protokolünü kullanır. Cihazların birbiriyle uyumlu ve birbiriyle değiştirilebilir olmasını sağlayabilmek için çok sayıda transmiter, aktüatör ve analiz cihazı için standartlaştırılmış bir PROFIBUS PA profili bulunur

PROFIBUS ile avantajlarınız

© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

PROFIBUS cihazları konusunda öncü ve dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak yatırımınız güvenilir ellerde:

  • Daha düşük karbon ayak izi ve daha az sayıda bileşen ve kablo kullanımı sayesinde tasarruf olanağı

  • Daha az planlama, mühendislik ve devreye alma maliyeti

  • Belgelendirme ve Ex sertifikasyonu için daha az zahmet

  • Daha fazla esneklik, hassasiyet ve üretkenlik

  • Etkili bakım ve onarım olanağı sayesinde tesis kullanılabilirliğinde artış

  • Cihaz jenerasyonundan bağımsız kolay cihaz değişimi

Cihaz entegrasyonu

PROFIBUS cihazlar PLC'ye PROFIBUS DP I/O kartı ile bağlanır. PROFIBUS PA segmentinin arayüzü bir veriyolu bağlantısı veya birleştiriciden oluşur. Sistemin özelleştirilebilmesi için GSD olarak adlandırılan bir dosya kullanılmalıdır.

Mevcut sistemlere kusursuz entegrasyon sağlayabilmek için:

  • PROFIBUS cihazları PROFIBUS User Organization (PNO) tarafından akredite edilmiş bağımsız laboratuvarlarda test edilir ve sertifikalandırılır

  • Cihazlarımız ayrıca tipik çalışma koşulları altında, ilgili tüm kontrol sistemleriyle test edilir

Cihaz kullanımı ve yönetimi

PROFIBUS cihaz bilgilerine (parametreler, durum, vb.) şu şekilde erişilebilir:

  • Örneğin FieldCare gibiher bir cihaz tipi için bir DTM gerektiren bir FDT altyapısı

  • Asset Management Solution (AMS) ve Process Device Manager (PDM) gibi bir DD/EDD kullanım aracı

Tüm PROFIBUS DP ve PROFIBUS PA cihazlarımız için DTM'ler, DD'ler ve EDD'ler sunuyor ve bunların yukarıda bahsedilen araçlarla entegrasyonunu sağlıyoruz

Cihaz sürücüleri ve sertifikaları

DD dosyalarını ve sertifikalarını ilgili ürünün indirme alanından edinebilirsiniz:

PROFIBUS teknolojisi eğitimi

Geniş kapsamlı teknoloji eğitimi kursları mevcuttur:

  • Uygulamalı eğitime dayalı,
    bütün sektörlerde kabul edilmiş

  • Uygulamaya özel ve pratik deneyim odaklı

  • Üreticiden bağımsız

Mevcut eğitim programı hakkında bilgiler: Teknoloji Eğitimi

PROFIBUS – cihaz yönetimi çözümleri

© Endress+Hauser
PROFIBUS - hibrid prosesler için fieldbus teknolojisi © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

PROFIBUS - hibrid prosesler için fieldbus teknolojisi

İndir