Tesisinizi IO-Link ile dijitalleştirin

Dijital ve uygun maliyetli

Son noktada dijitalizasyon:
Valf adaları, Remote IO'lar, kayıt cihazları, sıvı analiz cihazları veya akış ölçüm cihazları gibi akıllı Ethernet teknolojisine sahip cihazlar Endüstriyel Ethernet, örneğin PROFINET veya EtherNet/IP ile dijitalleştirilir. Basit yapıdaki cihazlar da IO-Link ile dijital olarak ulaşılabilir hale geliyor: Bu özellik çevrimdışı parametre ayarı, veri şeffaflığı ve tak-çalış cihaz değişimini mümkün hale getiriyor.

Mühendisler için temel avantajlar

  • Kolay ve etkin entegrasyon, örneğin standartlaştırılmış fonksiyon bloklarının kullanılması.

  • Basit IO-Link cihazları ile beraber ileri teknolojiye sahip Endüstriyel Ethernet cihazların birlikte kullanılması için ideal uygunluk.

  • Daha az soket ve kablo çeşidi,
    DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA sinyallerinin değiştirilmesi.

  • Daha az sensör çeşidi, örneğin anahtarlama noktalarının IO-Link ile konfigürasyonu.

  • Hızlı devreye alma ve başlatma, örneğin standartlaştırılmış kablolama ve
    otomatik parametre ayarı ile.

Operatörler ve bakım personeli için temel avantajlar

  • Dijital sinyal iletimi ile daha yüksek hassasiyet.

  • IO-Link cihazlarına uzaktan erişim ve parametre ayarı.

  • Neden ve çözümü ile hata teşhisi kullanılabilirliği, kablo kırılması tespiti dahil.

  • Otomatikleştirilebilir parametre veri saklama ve indirme sayesinde kolay cihaz değişimi.

IO-Link cihazlarımızda öne çıkan noktalar

  • IO-Link Özelliği V1.1. uygunluğu en iyi karşılıklı çalışma özelliğini sunar.

  • Ek olarak test merkezimizde doğrulanan entegrasyon, örn. Rockwell Automation, Turck ve Siemens IO-Link master'ler.

  • Kolay mühendislik için Smart Sensor Profile Version 2 kullanımı. Örneğin profil tanıtıcıların hazırlanması, proses giriş/çıkış veri yapısı açıklamaları, Ürün ID, Aygıt yazılımı revizyonu, uygulamaya özel etiket.

  • NAMUR NE 107'ye uygun hata teşhisi olayı verileri.

  • Rockwell Automation sistemlerine üstün entegrasyon.

Avantajlarınız

Tak-çalıştır cihaz değişimi:

  • Mühendislik sistemini kullanan zaman tasarruflu parametre ayarlama,
    ek yazılıma ihtiyaç yoktur.

  • Kapsamlı cihaz, hata teşhisi ve proses bilgilerine erişim.

  • Bakım ve servis amaçlı hızlı veri yükleme/indirme.

Kolay çalıştırma:

  • Zamandan tasarruf sağlayan Endress+Hauser kullanım konsepti.

  • Kılavuzlu parametre girişi sayesinde azami kullanım kolaylığı.

  • Kullanıcıya özel menü yapıları ve cihaz erişimi seviyeleri.

Son noktada dijitalizasyon

©Endress+Hauser

Valf adaları, Remote IO'lar, kayıt cihazları, sıvı analiz cihazları veya akış ölçüm cihazları gibi akıllı Ethernet teknolojisine sahip cihazlar Endüstriyel Ethernet, örneğin PROFINET veya EtherNet/IP, ile dijitalleştirilir. Basit yapıdaki cihazlar da IO-Link ile dijital olarak ulaşılabilir hale geliyor: Bu özellik çevrimdışı parametre ayarı, veri şeffaflığı ve tak-çalış cihaz değişimini mümkün hale getiriyor.

IO-Link ile açıklık

  • IO-Link IEC 61131-9 standardizasyonu yatırımlarınız için tam, açık,
    üreticiden bağımsız ve dengeli bir temel sunar.

  • Tüm Endress+Hauser IO-Link ürünleri
    IO-Link Version 1.1'e göre test edilmiş ve belgelenmiştir.

  • Teknoloji, sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam eden dünya çapında 9 milyonun üzerindeki cihaz
    ile kanıtlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: www.io-link.com

Tamamen dijital tesis

©Endress+Hauser

İndir