Endress+Hauser Flowtec AG, (Division ABD)

Akış ölçüm enstrümanlarının müşteriye özel üretimi, kalibrasyonu ve lojistik servisleri

Endress+Hauser Flowtec, Greenwood tesisi aracılığıyla ABD, Kanada, Meksika, Şili ve diğer Latin Amerika ülkelerine hizmet vermektedir. Greenwood tesisinin üretim ve montaj kapasitesi elektromanyetik, coriolis, vortex, ultrasonik, termal kütlesel akış gibi ölçüm prensiplerinin yanı sıra özel ürünler, kalibrasyon ve lojistik servislerini de içermektedir. Bu tesis ABD'nin en büyük ve en hassas üretim kalibrasyon tesisini barındırmaktadır.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
  • Genel Müdür

    Stefan Grotzer

  • Kuruluş yılı

    1996

  • Ekibimiz

    114

ABD'deki akış ölçümü yetkinlik merkeziniz

  • Endress+Hauser Flowtec AG Division ABD, yüzde yüz Endress+Hauser Flowtec AG İsviçre iştirakidir

  • 1/12" ile 48" (2 ile 1200 mm) arasında kalibrasyon kapasitesi ile ABD'deki en büyük ve en hassas üretim kalibrasyon tesisidir

  • “PremiumCal” – dünyanın en hassas üretim kalibrasyonu tesisleri

  • Müşteriye özel fabrika tanıkık testi

  • Kalite sistemleri: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 akreditasyonlu (kalibrasyon laboratuvarı)

    Çevre sistemi: ISO 14001:2004

    Güvenlik sistemi: OSHAS 18001:2007

  • Üretim

İletişim

İndir