Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, Fransa

Elektromanyetik ve vortex akışölçerlerin müşteriye özel üretimi ve kalibrasyonu

Cernay Endress+Hauser Flowtec AG, dünya pazarına yönelik elektromanyetik ve vortex akışölçerler üretmektedir.Geçen 25 yıl içinde Cernay tesisi yüksek teknolojili bir üretim merkezine dönüşmüştür.Günümüzde temel yetkinlikleri arasında manyetik akışölçer ürün sınıfının ölçüm tüplerinde kullanılan özel iç kaplamaların üretimi bulunmaktadır.Her an kullanımda olan 10 adet kalibrasyon sistemi mevcuttur.Tesiste çalışan 300'den fazla personel vardır.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
  • Genel Müdür

    Matthias Aschberger

  • Kuruluş yılı

    1991

  • Ekibimiz

    346

Manyetik ve vortex akışöçerler üretim yetkinliği

  • Endress+Hauser Flowtec AG Division Cernay, yüzde yüz Endress+Hauser Flowtec AG İsviçre iştirakidir.

  • Kalibrasyon kapasitesi: 2 ile 2400 mm arasında kalibrasyon olanağına sahip 10 adet üretim kalibrasyon ekipmanı

  • Akış tüpü (Ölçüm tüpü) tedarikçisi üretim tesisinde yer alır

  • Kalite sistemleri: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 akreditasyonlu (kalibrasyon laboratuvarı)

    Çevre sistemi: ISO 14001:2004

    Güvenlik sistemi: OSHAS 18001:2007

  • Üretim

İletişim

İndir