Endress+Hauser Flowtec (Brezilya) Fluxômetros Ltda.

Müşteriye özel akış ölçüm enstrümanları üretim ve kalibrasyon servisleri

Endress+Hauser Brezilya pazarında 30 yıldan uzun bir süredir faaliyet göstermektedir.Endress+Hauser, Itatiba'daki üretim tesisiyle Güney Amerika'nın en büyük ülkesindeki konumunu güçlendirmektedir. Bu modern tesis en son teknoloji ürünü üretim ve üretim kalibrasyonu ekipmanlarıyla donatılmıştır. Buradaki 15 çalışan Brezilya, Şili ve Arjantin pazarları için akışölçer üretmekte ve tedarik etmektedir.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
  • Genel Müdür

    André Nucci Riesemberg

  • Kuruluş yılı

    2012

  • Ekibimiz

    15

Brazilya'daki akış ölçümü yetkinlik merkeziniz.

  • Endress+Hauser Flowtec (Brezilya) Fluxômetros Ltda., Division Itatiba yüzde yüz Endress+Hauser Flowtec AG İsviçre iştirakidir

  • Kalibrasyon kapasitesi: 8 ile 150 mm arasında kalibrasyon olanağına sahip 1 adet üretim kalibrasyonu ekipmanı

  • Onaylar: ATEX, INMETRO, IECEX, FM, CSA

  • ISO 9001: 2008, ISO / IEC 17025 akredite edilmiş (kalibrasyon laboratuarı),

    Çevre sistemi: ISO 14001: 2004,

    Emniyet sistemi: OHSAS 18001: 2007

  • Üretim

İletişim

İndir