Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endress+Hauser Flow Fransa

Elektromanyetik, ultrasonik ve vortex akışölçerlerin müşteriye özel üretimi ve kalibrasyonu

Cernay'deki Endress+Hauser Flow, dünya pazarına yönelik elektromanyetik ve vortex akışölçerler üretmektedir. Geçen 30 yıl içinde Endress+Hauser Flow Fransa yüksek teknolojili bir üretim merkezine dönüşmüştür.Günümüzde temel yetkinlikleri arasında manyetik akışölçer ürün sınıfının ölçüm tüplerinde kullanılan özel iç kaplamaların üretimi bulunmaktadır.Her an kullanımda olan 10 adet kalibrasyon sistemi mevcuttur.Tesiste çalışan 300'den fazla personel vardır.

Endress+Hauser Flow Fransa ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Fransa ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Fransa ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Fransa ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Fransa ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Fransa ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Fransa ©Endress+Hauser
  • Genel Müdür

    Christophe Stoos

  • Kuruluş yılı

    1991

  • Ekibimiz

    435

Fransa'daki akış ölçümü üretim merkeziniz

  • Endress+Hauser Flowtec AG Division Cernay, yüzde yüz Endress+Hauser Flowtec AG İsviçre iştirakidir.

  • Kalibrasyon kapasitesi: 2 ile 2400 mm arasında kalibrasyon olanağına sahip 10 adet üretim kalibrasyon ekipmanı

  • Akış tüpü (ölçüm tüpü) tedarikçisi üretim tesisinde yer alır

  • Kalite sistemleri: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 akreditasyonlu (kalibrasyon laboratuvarı)

    Çevre sistemi: ISO 14001:2004

    Güvenlik sistemi: OSHAS 18001:200

  • Üretim

İletişim

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    35, rue de l'Europe

    F-68700 Cernay

    Fransa

İndir

    Bilgi Formu Endress+Hauser Flow Fransa

    Fransa'da akış ölçüm teknolojileri için üretim merkeziniz

    Endress+Hauser Flowtec AG, Cernay adres tarifi

    Bize nasıl ulaşabilirsiniz

    Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojileri

    Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojilerimizin kullanıldığı ürün ve servislere genel bakış