Cem Özen
Çimento değirmenlerinde hidrolik yağ akış ölçümü
Değirmen yataklarının korunması ve yüksek öğütme performansı için düzenli bir yağ beslemesi kritik önem taşır
Bartın Çimento 2013 yılından beri bilyeli değirmenlerin yatak yağlama sistemlerinde yağ akış ölçümü için Endress+Hauser t-mass T 150 model termal prensipli debimetreyi kullanıyor. Tesis Elektrik Bakım Şefi Özkan Akbulut bu cihazların uzun süredir herhangi bir sorun yaşatmadan değirmen performanslarının güvenli bir şekilde kontrol altında tutulduğunu belirtiyor.
Sonuçlar
Yağ akışının sistemin çalışmasını riske atmayacak şekilde sürekli izlenerek güvenli bir aralıkla tutulduğundan emin olunması
Belirli seviyelerde “az akış” ve “kritik seviyede az akış” gibi alarmların PLC üzerinden tanımlanabilmesi
-
Bakım gerektirmeyen, “tak ve unut” ölçüm performansı
Çözümümüz
Termal prensipli debimetreler grubunda sıvıların akış ölçümü için tasarlanmış tek cihaz olan t-mass T 150 çimento endüstrisinin zorlu ortamlarında dahi, bu uygulamada da görüldüğü gibi, başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Bartın çimento 48 °C’de bulunan hidrolik yağılarının akışlarını 6 adet t-mass T 150 ile gerçekleştiriyor. Bu cihazlar 6 senedir hiçbir arıza yaşamadan Bartın Çimento fabrikasında kendini kanıtlayan bir performans ortaya koymuştur.
t-mass T 150 ile yapılan akış ölçümü sayesinde akışın tesis işletmesinin istediği seviyede tutulması sağlanmış oluyor. Cihazın yukarıdaki görselde de gösterildiği gibi prosese bağlantısı daldırma şeklinde gerçekleştiriliyor. Kolay montajı ve sorunsuz kullanımı gibi artılarını da hesaba katınca tesis bu ölçüm noktası için vazgeçilmez bir çözüme kavuşmuş oluyor.
Uygulamanın sağladığı faydalar
Daha iyi bir yağlama için optimizasyon çalışmasına imkan verecek verilerin sahadan toplanabilmesi
İdeal yağlama ile ekipmanların korunması, kullanım sürelerinin artırılması ve bakım ihtiyaçlarının azalması
Daha verimli bir öğütme işlemi
Yağlama performansının analizinin yapılabilmesi
İletişim