Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Endress+Hauser'den Basınç ve Sıcaklık Kalibrasyonu Hizmeti

Portföyümüz genişliyor

Türkiye’nin ilk ve tek mobil akış kalibrasyon rigine sahip olan firmamız, hizmetlerine basınç ve sıcaklık cihazlarının kalibrasyonunu da ekleyerek portföyünü genişletiyor.

Avantajlar

  • Düzenli ve sertifikalandırılan kalibrasyon ile FDA, IFS, ISO gibi standartların gerekliliklerini yerine getirirsiniz

  • Enerji ve malzeme kayıplarını önlersiniz

  • Tesis güvenliğinizi sağlarsınız

Yenilikler kapsamında, maksimum 20 bar basınçta ve 30-350°C arasındaki sıcaklıklarda 5 noktaya kadar kalibrasyon işlemi gerçekleştirilecek olup, hizmet sonrasında ölçüm değerleri kalibrasyon sertifikası ile birlikte kullanıcıya sunulmaktadır. İster sahanızda, ister atölyemizde hem Endress+Hauser marka hem de üçüncü parti basınç ve sıcaklık ölçerlerinizin kalibrasyonlarını yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.