Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

RNS221
Transmitter supply for DIN rail

Power supply for two 2 wire sensors or transmitters

  • Power supply RNS221 ©Endress+Hauser

The power supply has two galvanically isolated outputs for supplying voltage to sensors and transmitters. A built-in communication resistance enables bidirectional HART® communication with SMART sensors and transmitters.

Avantajlar

  • Galvanic isolation between all circuits

  • Sockets and built in 250 Ohm resistor for HART® communication

  • Wide-range power supply 20 to 250 V AC/DC, 50/60 Hz

  • Top hat DIN rail mounted housing to IEC 60715

Uygulama alanı

The unit supplies two 2 wire sensors or transmitters galvanically isolated. This is only valid for non-Ex areas.
Using the HART® communication sockets bi-directional communication to SMART transmitters, (for setting up etc.).

Özellikler ve şartlar

Dokümanlar / Kılavuzlar / Yazılım

Aksesuarlar / Yedek parçalar

Önceki seri / Yeni seri

Önceki: NX9120, NX9121