Endüstriyel termometreler
Farklı uygulamalarda kullanılan endüstriyel termometreler
Endress+Hauser, endüstrinin neredeyse tüm dallarında kullanılabilen çok sayıda sıcaklık ölçüm teknolojisi çözümü sunar. Kullanılan ölçüm prensipleri, RTD sensörler ve termokuplardır. Ölçüm noktasının prosese dahil edilmesindeki en önemli ayrıntı, termometrelerin termovel ve proses bağlantıları kullanılarak korunmasıdır.
You've viewed 8 of 32 products
Portföy açıklaması
Kapsamlı modüler endüstriyel termometre portföyümüzde şu ürünler bulunur:
- Sıcaklık transmiterli veya transmitersiz termometreler
- Ekranlı veya ekransız termometreler
- Dişli, sıkıştırmalı ve flanşlı proses bağlantıları
- Flanşlı veya flanşsız özel üretim termoveller
- Mevcut termovele vidalanarak takılan termometreler
- Çubuk termoveller
- Doğrudan ürünle temas için termovelsiz termometreler
Bu termometreler kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmalarına karşın diğer proses endüstrisi alanlarında hem ana hem de yardımcı proseslerde kendilerine kullanım alanı bulmaktadır.
RTD - Rezistanslı sıcaklık detektörleri: Ölçüm prensibi
RTD sensör, sıcaklıkta bir değişim olduğunda elektrik direncini değiştirir. Yüksek doğrulukta ölçüm ve uzun dönemli istikrar özelliğiyle ön plana çıkan bu cihazlar, -200 °C ile yaklaşık 600 °C arasındaki sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir. En sık kullanılan sensör elemanı Pt100'dür. Endress+Hauser RTD sensörler standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.
Proses otomasyonunda sıcaklık ölçümü için standart olarak iki ölçüm prensibi kabul görmüştür:
TC - Termokuplar: Ölçüm prensibi
Termokupl, bir ucu birbirine değen iki farklı metalden yapılmış bir parçadır. Bağlantı ve açık uçlar farklı sıcaklıklara maruz kaldığında açık uçtaki Seebeck etkisi nedeniyle bir elektrik potansiyeli (termoelektrik kuvvet) oluşur. Termokupl referans tabloları olarak adlandırılan tabloların yardımıyla (bkz. IEC 60584) bağlantı noktasındaki sıcaklık (ölçüm bağlantısı) elde edilebilir.
Termokuplar 0 °C ile +1800 °C arasındaki sıcaklık ölçümünde kullanıma uygundur. Bunlar hızlı yanıt süresi ve yüksek titreşim direnci ile ön plana çıkmaktadır.
Avantajlar
- Tüm çalışma aralığı boyunca üstün doğruluk
- Ex onayları: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
- iTHERM QuickSens: optimum proses kontrolü sağlayan en hızlı yanıt süreleri
- iTHERM StrongSens: rakipsiz titreşim direnci (> 60g) sayesinde tesis güvenliği
- Modüler tasarım sayesinde esnek ürün seçimi