Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
High-temperature thermocouple thermometer - TAF16

High-Temperature Thermocouple - TAF16

Designed for the extremely high process temperatures in cement production, steel treatment, incinerators and fluidized bed furnaces

TAF16
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin
from CHF ??.-

Özelliklere genel bakış

  • Accuracy

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    -40 °C ...1.100 °C
    (-40 °F ...2.012 °F)
    Type J:
    -40 °C ...750 °C
    (-40 °F ...1.382 °F)
    Type N:
    -40 °C ...1.150 °C
    (-40 °F ...2102 °F)
    Type S:
    0 °C ...1.400 °C
    (32 °F ...2.552 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.525,00 mm (178,15'')

Uygulama alanı

Measuring points with extremely high process temperatures require this high-temperature thermometer with a ceramic or metal thermowell as well as thermocouples made from special metals such as platinum and rhodium. The thermowell made from special materials protects from mechanical and chemical damages in the process and increases the life span of the used sensors. This leads to: Cost savings for maintenance of the measuring point, quality improvements of the products and increased plant safety.

  • Applicable for temperature measurement in cement production, steel treatment, incinerators and fluidized bed furnaces. The TAF16 contains a single or double thermocouple insert and a metal or ceramic protection tube as well as an optional internal sheath

  • Process temperatures: up to +1,700 °C (+3,092 °F)

Avantajlar

  • Long lifetime by usage of innovative thermowell materials with increased wear and chemical resistance

  • Long-term stable measurement due to sensor protection with non-porous materials

  • Flexible product selection thanks to modular design

  • Optimized life cycle costs by means of replaceable spare parts

Extended seçim

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products