Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Standartlaştırılmış operasyon için İnsan Makine Arayüzü (HMI)

Standartlaştırılmış İnsan Makine Arayüzümüz HMI ile ölçüm noktalarınızı hızlı ve kolay şekilde devreye alın

Prosesinizde farklı ölçüm teknolojilerine sahip birçok cihazın kurulu olması devreye alma, operasyon veya bakım aşamalarında zorluk yaratabilir. Operasyon için standartlaştırılmış İnsan Makine Arayüzü (HMI) konseptimiz sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmenize yardım edebiliriz. Bütün cihazlarımız birbirinin aynı kullanıcı arayüzüne sahip olduğundan günlük yaşamınız kolaylaşır.Cihazı öğrenmek için daha az zaman harcayarak eğitime ayrılan süreyi ve işleri yapmak için harcadığınız zamanı azaltabilirsiniz.

Sağlanan Faydalar

  • Kullandığınız ölçüm teknolojisinden (akış, seviye, basınç, analiz veya sıcaklık) bağımsız olarak kolay cihaz kullanımı ve hızlı devreye alma

  • Hızlı ve güvenilir temel ayar yapma olanağı sağlayan “çalıştır” sihirbazları aracılığıyla parametre girişi ile güvenli devreye alma

  • Anlaşılır hata teşhisi, uluslararası standartlara uygun bakım simgeleri ve metinleri sayesinde prosesiniz için daha fazla emniyet

  • Kendi dilinizde görüntülenen düz metin mesajlarla ayarlarınızdan emin olun

Standardizasyonun sağladığı kolaylık

BT ve iletişim dünyasında yazılımlardan veya elektronik cihazlardan en iyi şekilde yararlanmak ve bunları anlayıp uygulamaya geçirebilmek için tutarlı bir arayüzün son derece önemli olduğu gösterilmiştir.Müşterilerimizin beklentilerini belirlemek için dünya çapında yürütülen ayrıntılı bir çalışma sonucunda benzersiz HMI konseptimizi geliştirdik. İster cihazın yanında, ister kontrol odasında olun; veriler her zaman aynı şekilde sunulur. Cihaz üzerindeki simgeler, bilgisayarınızdaki simgelerle aynıdır.

Görev odaklı etkileşimler

Operasyon konsepti, cihazla görev odaklı etkileşim sağlayarak günlük işlerinizi kolaylaştırır.Görev her ne olursa olsun, kullanıcı odaklı HMI aracılığıyla işi yapabileceğinizden emin olabilirsiniz.Eyleminizin sonucundan emin değil misiniz? Entegre yardım fonksiyonu, eylem hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak yanlış yorumlamaları ortadan kaldırır.Saklanan verilere erişim kodlarına sahip olan herkes erişebilir. Görev odaklı erişim şu grupların kullanımına sunulmuştur:

  • Operatör

  • Bakım

  • Hızlı ve güvenilir temel ayar yapma olanağı sağlayan “çalıştır” sihirbazlarıyla kılavuzlu parametre girişi ©Endress+Hauser

    Hızlı ve güvenilir temel ayar yapma olanağı sağlayan “çalıştır” sihirbazlarıyla parametre girişi aracılığıyla güvenli devreye alma