Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

80 GHz radarlı ölçüm

Proseslerinizin emniyetini ve güvenilirliğini artıran yeni teknoloji

Yüksek doğruluğa sahip Micropilot NMR81, dünyanın ilk 80GHz frekansını kullanan sıvı seviyesi ölçüm radarıdır.Cihaz, alım satım uygulamalarında yüksek doğrulukta seviye ölçümü yapmak üzere geliştirilmiş olup bağımsız test otoriteleri tarafından onaylanmıştır. 80 GHz teknolojisi çok sayıda avantaj sağlar.

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Avantajlar

  • Micropilot NMR81, 3°'lik keskin odaklı ışın açısıyla çalışır. Buna karşılık aynı boyutta antene sahip 10 GHz'lik bir radar enstrümanının ışın açısı 21°'dir. Radar ışını borular veya tank duvarı üzerindeki engellere çarpmadığından son derece güvenilir ölçüm yapılabilir.

  • Genel olarak diğer teknolojilerden daha uzun ölçüm aralıkları elde edilebilirken, doğruluk seviyesi aynı kalır . Tank ölçüm uzmanımız Micropilot NMR81, 30m'ye (98ft) kadar olan ölçüm aralıklarında maksimum ±0.5mm'lik (±1/32inç) doğruluk sağlar.

Tankın içindeki nesnelerden bağımsız olarak kurulabilen 80 GHz radar teknolojisi kolay entegrasyon sağladığından mühendislik işlemleri azalır. Ölçüm sonuçlarının son derece güvenilir olması sayesinde tesis kullanılabilirliği ve verimi de artar.

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com
Online Araçlar