Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
0.3 %
-
Process temperature
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Uygulama alanı
The Cerabar PMC21 is a very compact pressure transmitter. It features a capacitive, oil-free ceramic sensor and is able to measure absolute or gauge pressure from 100mbar up to 40bar. It is designed to withstand the harsh conditions in the process industry with ingress protection grades up to IP68 and highly abrasion resistant Ceraphire membrane as well as high quality 316L housing. It can be used in most areas as it offers various certifications like hazardous area or marine certificates.
Pressure transducer with capacitive, oil-free ceramic sensor to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -25 to +100°C (-13 to +212°F)
Process pressure: 100mbar to +40bar (1,5 to +600psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, marine approvals, cleaning for oxygen applications
Avantajlar
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
High reference accuracy of 0.3% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring. High quality guaranteed by 100% test coverage during production
The high process availability even in difficult process environment is guaranteed due to various cleaning options and connection options. Furthermore IP68 version are available
The need for documentation and traceability as well as safety in the plant can be supported by PMC21 as it ensures the compliance to various hazardous area and marine certifications and features optional EN10204 3.1 material certificates
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
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
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
İngilizce versiyonu - 04/2021
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
EU Beyan
Product family: Cerabar
Türkçe versiyonu - 09/2023
Product root: PMC21-, PMP21- Declaration number: EU_01154_01.23
Dil:
Almanca
Versiyon:
26/09/2023
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
EU_01154_01.23.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN TR 31/07/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
801.4 KB
Dosya adı:
TI01724PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN TR 31/07/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
963.3 KB
Dosya adı:
BA02299PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
324.9 KB
Dosya adı:
KA01646PTR_0123-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/03/2021
Dosya boyutu:
773.1 KB
Dosya adı:
KA01164PTR_0721.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMC21
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/202311/04/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
331 KB
Dosya adı:
KA01602PTR_0223-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN TR 04/03/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
04/03/2024
Dosya boyutu:
388 KB
Dosya adı:
XA03227PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN TR 23/11/202028/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/11/2020
Dosya boyutu:
408.2 KB
Dosya adı:
XA01363PEN_0220.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
EN TR 28/09/202308/08/201628/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/09/2023
Dosya boyutu:
381.2 KB
Dosya adı:
XA01533PEN_0323-00.pdf
-