Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Depolama tanklarının taşmasını önlemek için ne yapıyorsunuz?

Tüm güvenlik döngüsünü kapsayan bir çözüm sunuyoruz.

Depolama tanklarında sıklıkla çevreye zararlı sıvılar depolanır. Bunlar düzenli takip edilmezse, personel yaralanmaları gibi ciddi olaylar yaşanabilir. Şamandıralı anahtar arızası gibi basit bir sorun bile tankın içindeki sıvıların tehlikeli seviyeye ulaşmasını haber vermeyerek, sorunların büyümesine neden olabilir.Herhangi bir sızıntı olduğunda buhar bulutları oluşabilir ve patlamaya veya yangına neden olabilir. Bu nedenle taşma koruma sistemlerinin kullanılması bir mecburiyettir. Ancak, bu sistemlerin devreye sokulması zahmetli ve bakımlarının yapılması da oldukça zor olabilir.

Devreye alma süresini ve bakım maliyetlerini azaltın.

Test edilmiş ve belgelendirilmiş tekrarlanabilir tasarımlara sahip standart bir yaklaşıma dayanan önceden yapılandırılmış çözüm paketimiz, proje maliyetlerini %20'ye varan oranda düşürür ve devreye alma riskini azaltır. Rockwell Automation ile birlikte geliştirilen bu sistem, ölçümden kullanım elemanlarının düzeltilmesine kadar tüm güvenlik döngüsünü kapsayan eksiksiz ve entegre bir çözümdür. Cihazlar önceden entegre edilmiş olup sadece yerinde parametre girişi gerekmektedir. Ayrıca tüm sistem modüler ve genişletilebilirdir.

Daha ölçeklenebilir ve daha uygun

  • En iyi endüstriyel uygulamalara ve standartlara uygunluk, API 2350 ve IEC 61511 standartları

  • İhtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir

  • Manuel ve otomatik sistemli tesislerde kullanıma uygun

  • SIL 3'e kadar güvenlik

  • Hem metin ekranında hem de kullanım panelinde ayrıntılı uyarı ve alarm mesajları

  • Failsafe Hi uyarıları ve HiHi alarm olanakları

Daha şeffaf ve daha izlenebilir

  • Entegre otomatik kanıt testi prosedürü (patent bekliyor)

  • Daha fazla şeffaflık ve izlenebilirlik için tüm olayların kaydı

  • 30 dakikalık çalışma sağlayan UPS

  • Alarm atamasını kolaylaştırmak üzere kullanıcının istediği gibi tank seçimi yapma olanağı