Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

SIL'den çok daha fazlası – risk kontrolü güvenilirlikle başlar

Ekipman tasarımının güvenilir olması, ölçümlerin de güvenilir olmasını sağlar ve riski azaltır.

Proses yönetim sistemlerinin güvenilir olabilmesi için kullanılan enstrümanlar da güvenilir olmalıdır.Endress+Hauser sunduğu güvenlik için tasarlanmış enstrümanlarla temel proses kontrolünün yanı sıra, güvenlik uygulamalarındaki riskleri azaltmanıza da yardım eder.Bizim için güvenlik daima en önde gelir. Henüz tasarım aşamasında başlayan güvenlik, ürün, personel ve proseslerin sertifikalandırılmasıyla devam eder.

Avantajlar

  • Ürünler: uygun şekilde geliştirilen ve bağımsız kuruluşlarca onaylanan SIL cihazlar

  • Prosesler: Fonksiyonel Güvenlik geliştirme prosesine uygun prosesler

  • Personel: uzman Fonksiyonel Güvenlik İş Ortakları

  • Sürüdülebilirlik: sürekli geliştirilen stratejik Fonksiyonel Güvenlik Yönetimi

Sertifikalı ürünler güvenliği ve kullanılabilirliği artırır

1999'dan beri ürün portföyümüze çok sayıda SIL3'e kadar Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi'ne sahip emniyet odaklı cihazlar ekleyerek genişletmekteyiz..

Uçuş Zamanı seviye ölçümü cihazları, titreşimli limit seviye anahtarları ve hidrostatik seviye cihazları, IEC 61508'e göre geliştirilen ve TÜV Rheinland tarafından bağımsız olarak değerlendirilen portföyümüzde yer alan ürünlere sadece birer örnektir. Kendi kendine hata tespiti ve kanıt testi gibi özellikler proses güvenliğini ve tesis kullanılabilirliğini artırmaya yardım eder.

Sistematik gelişim için sertifikalı personel ve prosesler

Sertifikalı Fonksiyonel Güvenlik Yönetimimiz, kalıcı ve sistematik doğrulama ve gelişim sağlayan bir kalite ve güvenlik politikası altyapısı oluşturmaktadır.Yazılım ve donanım geliştirirken, sistem arızalarını engellemek ve rastgele arızaları kontrol altında tutabilmek için olarak standardize önlemler yürürlüğe koyduk.SIL cihazlar geliştirilirken, cihazların gereksinimleri ve kısıtlamaları Ürün Güvenliği Kılavuzları'nda açıkça belirtilmektedir. IEC 61511'e uygun olarak çok sayıda testte kendini kanıtlayan bu cihazlar arasından ihtiyacınıza en uygun olanını seçebilirsiniz.

Cihaz arızası durumunda güvenlik

Ar-Ge bölümümüz sistematik olarak SIL3'e kadar sertifikalı ölçüm cihazları geliştirmektedir.Bu bölüm ayrıca cihaz arızası durumunda oluşabilecek güvenlik sorunlarını da dikkate alır.Örneğin Liquiphant FailSafe, 100,000 çalışma saati, 500,00 başlatma ve 1.7 milyon talep ile simüle edilmiş ve test edilmiştir.Henüz tek bir cihaz bile satışa sunulmadan sensörün yeteneklerini doğrulayabilmek için 14,000'den fazla test vakası oluşturulmuş ve 2,500'den fazla belge üretilmiştir!

Mekanik dayanıklılık çalışma risklerini azaltır

Tasarım ve üretim boyunca uzmanlarımız genellikle EN veya ASME gibi standartlar tarafından tanımlanan açık kuralları ve hesaplamaları takip eder.Hedef endüstri sektörüne ve uygulamaya özel malzeme seçimi en az sanal simülasyonlar, pratik stres testleri veya Sonlu Eleman Metodu uygulaması kadar önemlidir. Tekli, çiftli veya fabrika mührü gibi proses yalıtım konseptleri karmaşık mekanik tasarımlar sayesinde sağlanır.
Pozitif Malzeme Tanımlama gibi testler, malzeme izlenebilirliği veya kaynak işçiliği belgeleri kadar önemlidir.
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
İlgili konular

İlgili haberler

Online Araçlar