Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Radarda yeni bir boyut

Micropilot FMR10/FMR20 – Yenilikçi ve kullanışlı

Micropilot FMR10 ve FMR20 kablosuz Bluetooth® teknolojisi ile devreye alma, kullanma ve bakım imkanı sunan ilk radar ailesinin üyeleridir. Bluetooth® olan her türlü akıllı telefon ve tablet (iOS, Android) için mevcut olan ücretsiz uygulama ile cihaza erişilebilir ve sinyal eğrileri görüntülenebilir.

HART veya ayrık gösterge ile kullanım da ayrıca mümkündür.
Bunu ötesinde FMR10 ve FMR20 Endress+Hauser tarafından icat edilmiş olan ve tüm radyo frekansı bileşenlerini bir araya getiren eşsiz çip tasarımı ile türünün en küçük boyutlu radarlarıdır. Küçük boyutları sayesinde montaj alanının çok sınırlı olduğu yerlerde bile kullanıma uygundur.
Komple PVDF gövdesi, hava geçirmez yalıtımlı kablolaması ve dolgulu elektronikleri sayesinde en zorlu ortam koşullarında dahi uzun ömür garantisi sağlanmış olur.

Yenilikçi

  • Bluetooth® devreye alma, kullanım ve bakım uygulaması

  • Eşsiz çip tasarımı sayesinde en küçük radar

Kullanışlı

  • En iyi fiyat performans oranı

  • Su ve Atık su uygulamaları için en uygun cihaz

  • Bluetooth® ile kolay, emniyetli ve güvenli uzaktan kablosuz erişim – patlamalı ortamlarda ve erişimi zor bölgelerde dahi

Teknik Özellikler

  • Proses Sıcaklığı: -40…+80 °C

  • Proses Basıncı: -1…+3 bar

  • Hassasiyet: ±2 mm’ye kadar

  • IP koruması: IP 66, 68/NEMA 4x, 6P

  • Ölçüm aralığı: FMR10, 5 m’ye kadar - FMR20, 20 m’ye kadar

SmartBlue uygulaması

  • Cihaza, bildirimlerine ve proses bilgilerine tehlikeli ortamlarda dahi uzaktan kolay ve hızlı erişim

  • Fraunhofer Enstitüsü tarafından onaylanmış hızlı ve güvenilir veri aktarımı

  • Birden çok cihazın aynı anda durumlarının görüntülenmesini sağlayan ve bakımı kolaylaştıran erişim listesi

İletişim

Deniz Nevşehirli
Product Manager İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
E-posta gönder
Online Araçlar