Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Endress+Hauser’den Türkiye’de bir ilk daha!

Petrol&Gaz ve Kimya Endüstrileri için Mobil Mastermetre Sistemi

Özellikle değeri yüksek ürünlerin alım-satım uygulamaları söz konusu olduğunda kullanılan sayaçların hassasiyeti çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda gemi ve tanker dolum-boşaltım hatlarındaki veya diğer transfer noktalarındaki sayaçların düzenli kontrolü, ölçümlerin beklenen hassasiyet sınırları içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek için gereklidir.

Yerinde testlerden, tamamen akredite laboratuvar kalibrasyonuna kadar çok geniş bir yelpazede kalibrasyon hizmetleri sunan Endress+Hauser, Türkiye’deki mobil kalibrasyon hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Özellikle Petrol&Gaz ve Kimya endüstrilerine yönelik geliştirilen Türkiye’deki ilk Coriolis debimetreli mastermetre kamyonu ile artık sayaçlarınızın karşılaştırma testlerini tesisinizde ve kendi ürününüz ile gerçekleştiriyoruz. Böylelikle kalibrasyon işlemini gerçek proses koşulları altında yaparken, aynı zamanda uzun süreli duruşların önüne geçmiş ve maliyetlerinizi düşürmüş oluyoruz.

2200 ton/h akış kapasitesine sahip mastermetre sistemi üzerinde %0.05 hassasiyete sahip 6” ve 10” iki adet sayaç bulunuyor. Komple bir ölçüm skidi şeklinde tasarlanan sistemde ayrıca basınç ve sıcaklık ölçümü ve akış bilgisayarı üzerinden API hesaplamaları da gerçekleştiriliyor. Cl.300 bağlantı parçaları ve 25 bar’lık basınç dayanımı ile hem akaryakıt ve kimyasallarda hem de LPG gibi basınçlı akışkanlarda kullanılabilen sistemimiz, kamyon dahil bütün donanımıyla patlamalı ortamlara uygun bir yapıda hizmet veriyor.

Tesisinizdeki kalibrasyon ihtiyaçları için bizimle hemen iletişime geçin…