Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

LPG uygulamaları için yeni kompakt Coriolis akış ölçer

LPGmass

LPG (bütan ve propanı kapsayan, sıvılaştırılmış petrol gazı) hemen hemen her yerde kullanılabilen temiz ve kullanıma hazır bir enerji kaynağıdır. Dünya üzerinde milyonlarca insanın uzun seneler enerji ihtiyacını karşılayabilecek miktarda LPG kaynağı günümüzde mevcuttur.
Kolay bir şekilde sıvılaştırılabiliyor olması LPG’yi çok yönlü bir enerji alternatifi haline getirmiştir. Aynı şekilde çok çeşitli paketleme ve depolama imkanı sayesinde ortam ve su ısıtma, pişirme, aydınlatma, elektrik üretimi, endüstriyel işleme ve otomotiv yakıtı gibi sayısız uygulama alanı bulunur.

Coriolis akış ölçer ile basınç ve sıcaklıktan bağımsız olarak en yüksek hassasiyette kütlesel akış ölçülebilir. LPGmass Coriolis prensibi ile çalışan, zorlu uygulamalarda bile güvenilir ölçüm sonuçları sağlayan sağlam ve kompakt bir akış ölçerdir. Kompakt yapısı sayesinde herhangi bir dispenser içerisinde en dar alanlara dahi monte edilebilir. Giriş ve çıkış için düz boru mesafesine ihtiyacı bulunmamaktadır. İçerisinde hareketli hiçbir parça bulunmadığı için bakım ihtiyacı yoktur. DN8 ile DN50 arasında farklı çap opsiyonları mevcuttur.

Kusursuz sistem entegrasyonu

LPGmass yenilikçi ve çok yönlü bir ölçüm cihazıdır. Aynı zamanda kütlesel akış, ürün yoğunluğu ve ürün sıcaklığını ölçer. Entegre Modbus RS485 arayüzü üzerinden ölçüm verilerini dispenser kontrol ünitesine doğrudan iletebilir. Güvenli işletme için uygulamanın ihtiyacı doğrultusunda Ex-d kablolama ve IS kablolama için uygun opsiyonları bulunmaktadır.

Ayrıca kütlesel akış ölçümünün yanında içerisinde gömülü bulunan API 53C Tablosuna göre yaptığı düzeltmiş hacim hesabı için de alım satım sertifikasına sahip tek Coriolis akış ölçerdir. Bu sayede ilave yoğunluk ve sıcaklık ölçüm cihazı ihtiyacını da ortadan kaldırmaktadır.

İletişim

Elif Sarıhan
Product Manager İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
E-posta gönder
Online Araçlar