Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Liquiphant Failsafe

En yüksek proses güvenliği için limit seviye sivici

Sıvılarda limit seviye sivici olarak kullanılan Liquphant ailesi ürünler, 30 yılı aşkın süredir kullanıcılarının beklentilerini karşılamaktadır. Endress+Hauser’in yeni Liquiphant FailSafe modeli, güvenlik ve tesis kullanılabilirliği konularında standartları daha da yukarıya taşımaktadır. Bu seviye siviçleri ağırlıklı olarak kimya, petrol ve gaz ile enerji endüstrilerinde; pompaların kuru çalışmasının engellenmesi ve taşma koruması sistemlerinde kullanılmaktadır.

Bir bakışta...

  • IEC61508/ IEC61511-1’e uygun olarak tek bir cihazla (dâhili yedeklemeli) SIL3’e kadar uygun güvenlik sistemlerinde

  • Sürekli kendini izleme özelliği ile güvenli SFF (Güvenli Hata Kesri) > %99

  • Normalde açık (taşma koruması) ya da normalde kapalı (pompa koruması) uygulamalarından bağımsız olarak kanıt testi aralığı 12 yıla kadar çıkartılabilir

  • IEC 61508/IEC 61511 fonksiyonel güvenlik gerekliliklerine uygun halde oldukça basitleştirilmiş kanıt testi işlemli

  • NAMUR NE06/NE43 standardına uygun 4…20 mA çıkış ile kolayca Nivotester FTL825’e ya da doğrudan bir güvenlik PLC’sine bağlanabilir

Teknik Bilgiler

  • Proses sıcaklığı : -60…+280°C

  • Proses basıncı: -1…+100bar/-14.5…1,450psi

  • Sensör malzemeleri: 316L, 318L, Alloy C22, Enamel, PFA, ECTFE, PFA-(iletken)

  • Onaylar: ATEX, IEC Ex, FM, CSA, CRN, NEPSI, TIIS, SIL, WHG, VdTÜV100

İletişim

S.Emre Erensoy
Industry Manager Istanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
E-posta gönder

İlgili haberler

Online Araçlar