Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Geleceği bugünden yaşayın.
Hemen şimdi!

Dünyanın ilk 80 GHz frekansını kullanan sıvı seviyesi ölçüm radarı.

Yüksek doğrulukta alım satım uygulamalarına yönelik yeni Micropilot NMR81, ±0.5mm doğrulukta bağımsız denetim kuruluşları tarafından onaylanmıştır. 80 GHz teknolojisi bir dizi avantaj sağlar:

Yüksek odaklı

Micropilot NMR81, anten seçimine bağlı olarak 3° veya 4° yayılma açısı ile son derece odaklı bir sinyal oluşturan 80 GHz frekansını kullanır.Buna karşılık aynı boyutta antene sahip 26 GHz'lik bir radar enstrümanının ışın açısı 10°'dir. Radar ışını, borular veya tank duvarları üzerindeki yansıtıcılar gibi nesnelere takılmadığından uzun dar tanklarda veya tank duvarının yakınında bile ölçüm son derece güvenilirdir.

Daha uzun ölçüm mesafesi

Odaklanma sayesinde ışın birleşen iç duvarlara çarpmadığından, 80 GHz teknolojisini kullanarak tank dibine kadar ölçüm yapmak son derece kolaydır. Genel olarak diğer teknolojilerden daha uzun ölçüm aralıkları elde edilebilirken, doğruluk seviyesi aynı kalır . Tank ölçüm uzmanımız Micropilot NMR81, 30m'ye (98ft) kadar olan ölçüm aralıklarında maksimum ± 0.5mm'lik (1/32inç) doğruluk sağlar.

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com

İlgili haberler

Online Araçlar