Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Saha İletişim Ağı Tasarımı ve Mühendisliği

Tasarımı daha en baştan yaparak proje beklentilerini karşılayın

Saha iletişim ağının tasarımı ve mühendisliği oldukça zor olabilir. Deneyimler, bu işin en başta doğru yapılmasının son derece önemli olduğunu göstermiştir. Aksi takdirde kalite ve proje teslimi şartlarına tam uygunluk sağlanacağının hiçbir garantisi yoktur. Bunu doğru yaparak gerçekleştirme aşamasında son derece hızlı hareket edebilir ve riskleri önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Yanlış yapmak aşırı yüksek maliyetlere, gecikmelere ve verimsizliğe neden olur. İşinde uzman bir ortak olarak bizi seçerek neden siz de doğru bir başlangıç yapmıyorsunuz?

Başarıya giden yolu tasarım ve mühendislik servislerimiz belirler

Bir projenin başlangıcı çok hassas bir zamandır. Doğru kararların verilmesi projenin plana ve bütçeye uygun şekilde tamamlanmasını sağlar. Tasarım ve mühendislik servislerimiz, uygulama için kanıtlanmış olan teknolojinin kullanılmasını, en iyi enstrümanların ve ağ bileşenlerinin seçilmesini ve tüm iletişim ağlarının proje gereksinimlerine uygun şekilde tasarlanmasını sağlar. Ayrıca tasarım spesifikasyonları konusunda da size yardım ediyor ve kurulum ve doğrulama aşaması için gereken bütün dokümantasyon işlemlerini de sağlıyoruz. Daha iyi bir başlangıç olabilir mi?

Avantajlar

  • Genellikle diğer tedarikçi firmalarla birlikte birçok projede çalışmış ve kendini kanıtlamış bir saha iletişim ağı uzmanıyla ortak olun

  • Standartlaştırılmış prosedürlerin kullanımı sayesinde projeler plana ve bütçeye uygun şekilde tamamlanır

  • Fieldbus teknolojisine yönelik en iyi proje uygulama kılavuzları sayesinde verimlilik artar, proje riskleri %30’a kadar düşer ve mühendislik süresi %50’ye kadar azalır

  • Test edilmiş yöntemler ve spesifikasyonlar sayesinde yüksek kalite ve proje kılavuzlarına tam uygunluk sağlanır

  • Proje devir tesliminde sağlanan kapsamlı dokümantasyon sayesinde hızlı kurulum ve doğrulama