Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

WirelessHART - proses yönetiminde esneklik

Daha verimli planlama ve hızlı montaj sayesinde proje maliyetlerinizi azaltın.

WirelessHART, özellikle proses otomasyonu için geliştirilmiş olan kablosuz bir teknolojidir. Mevcut HART cihazlarının, komutlarının ve araçlarının uyumluluğunu etkilemeden HART protokolüne kablosuz iletişim yeteneği kazandırır.
WirelessHART, örneğin kendi kendine organizasyon ve kendi kendine iyileşme gibi güvenilir kullanım, esneklik ve hızlı kurulum olanağı sağlayan bir dizi özelliğe sahiptir. Veri güvenliği ve bütünlüğü, AES128'e uygun şifreleme, anahtar yönetimi ve zaman senkronizasyonlu iletişim ile sağlanır.

WirelessHART teknolojisinin avantajları

  • Uzak ve erişilmesi zor ölçüm noktalarına pahalı kablolar kullanmadan bağlantı olanağı

  • Kolay planlama, hızlı montaj ve tesis altyapısına hızlı entegrasyon

  • Yedekli iletişim kanalları sayesinde yüksek güvenilirlik seviyesi

  • Endress+Hauser ve diğer üreticilere ait HART cihazlarını en kolay şekilde yükseltme olanağı

  • Örneğin FieldCare, Tesis Varlık Yönetimi yazılımı gibi DTM ve DD teknolojileri aracılığıyla tesisin tüm bölümleriniizleme olanağı ve kolay parametre girişi

En son teknoloji

WirelessHART, özellikle proses otomasyonu için geliştirilmiş olan kablosuz bir iletişim teknolojisidir. Mevcut HART cihazlarının, komutlarının ve araçlarının uyumluluğunu etkilemeden HART protokolüne kablosuz iletişim yeteneği kazandırır.

  • İletişim ağının konfigürasyonundan, yönetilmesinden ve izlenmesinden ağ ve güvenlik yöneticisi sorumludur.

  • WirelessHART iletişim ağı protokolü, kendi içinde güvenilir ve emniyetli iletişim sağlayan güvenlik araçlarına sahiptir.

Çok sayıda kullanım olanağı

Dünya çapında başarıyla uygulanmış WirelessHART çözümleri

WirelessHART teknolojisi dünya çapında kullanılmaktadır.Endress+Hauser’in uzman ekipleri, çok sayıda yapılması güç projeyi hayata geçirmiş ve müşterilerin yüzde yüz memnuniyetini kazanmıştır.

WirelessHART şu alanlarda çözüm sunar:

  • Hızlı ve esnek montaj

  • Esnek ve mobil montaj yerleri

  • Hareketli tesis ekipmanı

  • Engeller arasında köprü oluşturma

  • Eski teknolojinin güncellenmesi

WirelessHART ile ağ iletişimine başlayın

WirelessHART Adapter SWA70 ve Fieldgate SWG70 kullanarak HART veya 4...20 mA cihazınızı kablosuz teknolojiye yükseltin. Adaptör ve fieldgate konseptimiz, eski ve yeni cihazların kablosuz bir iletişim ağına entegre edilebilmesini sağlar.

Endress+Hauser, benzersiz bir HART ve 4...20 mA cihaz portföyünün yanı sıra çok sayıda destek servisi de sunmaktadır. Geniş bir yelpazeye yayılmış olan üreticilere ait sistemlere kusursuz entegrasyon garantisi veriyoruz.

Bir WirelessHART iletişim ağının bileşenleri

  • WirelessHART Adapter, bağlı HART cihazının ölçüm ve hata teşhisi bilgilerini aktarır

  • WirelessHART Fieldgate bu bilgileri alır ve Ethernet veya RS485 iletişimini kullanarak Modbus veya OPC aracılııyla tesis iletişim ağının kullanımına sunar

  • Bilgiler şu protokollerle aktarılabilir: Modbus TCP, HART protokolü veya EtherNet/IP

  • En yeni anahtar yönetimi özelliğine sahip açık standartlara dayanan sağlam güvenlik ve yetkilendirme önlemleri, iletişim ağının ve verilerin daima koruma altında olmasını sağlar

Cihaz sürücüleri ve sertifikaları

"Device Description" dosyalarını ve sertifikaları, ilgili ürünün indirme alanından temin edebilirsiniz..

  • WirelessHART çözümleri maliyetleri azaltırken, prosesiniz ve tesisiniz hakkında size daha fazla bilgi sağlar. © Endress+Hauser

    WirelessHART çözümleri, mevcut HART cihazlarınıza ve araçlarınıza kablosuz iletişim olanağı sağlar.Size daha fazla bilgi sağlarken, aynı zamanda daha verimli planlama ve hızlı montaj olanakları sayesinde proje maliyetlerinizi azaltır.

  • Cihazlarınızı şimdi WirelessHART ile iletişim ağına bağlayın. © Endress+Hauser

    WirelessHART ile ağ iletişimine bağlanın
    WirelessHART Adapter SWA70 kullanarak HART veya 4...20 mA cihazınızı kablosuz teknolojiye yükseltin.

  • Ham petrol çıkarmada esnek WirelessHART çözümü. © Endress+Hauser

    Ham petrolün çıkarılmasında esnek WirelessHART çözümü, kuyu başına düşen montaj işçiliğini önemli ölçüde azaltır, montaj süresini kısaltır ve iletişim kablosundan tasarruf sağlar.

  • Katalizör üretiminde WirelessHART. © Endress+Hauser

    Katalizör üretiminde üretim işlemi çok sayıda adımdam oluşur. Bunlardan bir tanesi de kurutma prosesidir.WirelessHART cihazlar, enstrümanlardan gelen HART bilgisini aktarır.

  • Yeraltı suyu izleme için WirelessHART. © Endress+Hauser

    Yeraltı suyunun izlenmesine yönelik esnek WirelessHART çözümü, montaj işlemini önemli ölçüde kolaylaştırır. Sistem, geniş bir alana dağılmış olan ölçüm noktalarından güvenilir ölçüm verileri elde eder.

  • Zehirli atıklatın yakılmasında WirelessHART. © Endress+Hauser

    Erişimi zor DeNOx tesislerinde WirelessHART, yürütülen projenin hızlı ve sorunsuz bir biçimde hayata geçirilmesi ve mühendislik ve kablolama maliyetlerinden sağlanan büyük tasarruf gibi avantajlar sunar.

  • Tank çiftliğinde envanter kontrolü için WirelessHART. © Endress+Hauser

    WirelessHART çözümü tam entegre envanter kontrolü sağlarken aynı anda montaj ve kablolama maliyetlerinden de tasarruf sağlar

  • Endress+Hauser - Dijital iletişim ve WirelessHART teknolojisinde güvenilir ortağınız ©Endress+Hauser

    Güvenilir bir ortak
    Endress+Hauser'i ortağınız olarak seçtiğinizde dijital iletişim alanındaki 25 yılı aşkın deneyimimizden yararlanmış olursunuz.