Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

PROFINET: akıllı ve ağ bağlantılı cihazların avantajlarından yararlanın

PROFINET prosesinizin ihtiyaçlarını karşılar

Kullanıcılar PROFINET kullanarak çok değişkenli cihazlardan elde edilen bilgilere de erişim sağlayabilir. Tek bir kablo üzerinden kütlesel akış, yoğunluk, sıcaklık, toplayıcı ayarları ve hata teşhisi gibi bilgiler elde edilebilir. Ayrıca devreye alma süresinin daha kısa olması nedeniyle %40’a varan tasarruf sağlanabilir. Döngü tanımlama, cihaz entegrasyonu ve proses döngüsü ayarlamaya harcanan zaman da %25 azaltılabilir.

Endüstriyel Ethernet kullanımının faydaları nedir?

Mühendisler için:

  • Sistem entegrasyon maliyetleri gibi masrafları azaldığından azami mühendislik verimliliği.

  • Tüm cihazlar doğrudan sistem üzerinden ayarlandığından minimum devreye alma zamanı.

Operatörler ve bakım personeli için:

  • Daha fazla gerçek zamanlı veri sayesinde operasyonel performansta artış.

  • Cihaz hata teşhisine doğrudan erişim sayesinde bakım süreçlerinin geliştirilmesi.

Öne çıkan özellikler

  • PI sertifikalı tüm Endress+Hauser PROFINET cihazlar mükemmel uyumluluğa sahiptir.

  • Doğrudan cihaz içinde saklanan cihaz sürücüsü (GSD).

  • Kontrol sistemi içinde anlaşılır metinlerin yanı sıra tanımlanmış modüller ve düzenli şekilde yapılandırılmış bilgiler.

  • Ağ noktası olarak anında cihaz tanıma.

  • Hata teşhisi ve uzaktan erişim sağlayan entegre web sunucusu.

  • NAMUR NE 107 uyumlu güvenilir hata teşhisi verileri sayesinde öngörücü bakım desteği.

  • Cihaz değişimlerinde otomatik konfigürasyon sağlayan başlangıç kayıtları.

Sağladığı avantajlar

Web sunucusu

  • İlave yazılım gerektirmeyen zamandan tasarruf sağlayan yerel kullanım.

  • Kapsamlı cihaz, hata teşhisi ve proses bilgilerine erişim.

  • Bakım ve servis amaçlı hızlı veri yükleme/indirme.

Kolay kullanım:

  • Zamandan tasarruf sağlayan Endress+Hauser kullanım konsepti.

  • Kılavuzlu parametre girişi sayesinde azami kullanım kolaylığı.

  • Kullanıcıya özel menü yapıları ve cihaz erişimi seviyeleri.

PROFINET otomasyon ağlarını birleştirmek

©Endress+Hauser
  • Tesiste ölçeklenebilirlik.

  • Montaj sırasında esneklik ve modüler yapı.

  • Kusursuz veri erişimi.

  • Mağaza seviyesinden yönetim kurulu odasına kadar her yerde şeffaf saha cihazı bilgileri.

  • Bütün proses ağlarının entegrasyonu ile yatırım koruması.

PROFINET ile açıklık

©Endress+Hauser
  • IEC 61158 ve IEC 61784-2 standartları, yatırımlarınız için eksiksiz, açık kaynaklı, üreticiden bağımsız ve istikrarlı bir temel sağlar.

  • Dünya çapında 12 milyonun üzerindeki kurulum sayısıyla bu teknoloji pratik olarak kendini kanıtlamıştır.

  • PROFINET ürünleri, PROFIBUS ve PROFINET Kullanıcı Kuruluşu (PI) akreditasyonlu bağımsız laboratuvarlarda test edilmesi ve sertifikalandırılması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için: www.profinet.com

PROFINET verilerinizi bilgiye dönüştürür

Infographic

Başarı öyküleri

Online Araçlar