Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

PROFIBUS - hibrid prosesler için fieldbus teknolojisi

Ürün kalitesinde artışla birlikte proseslerinizin daha ekonomik, güvenli ve güvenilir olmasını sağlayın.

PROFIBUS, tesis çapında sürekli saha iletişimi sağlayan bir fieldbus standardıdır. PROFIBUS DP hızlı proseslere ve kontrol ekipmanı bağlantısına yönelik olup, PROFIBUS PA ise saha cihazlarının veriyolu üzerinden beslenmesi ve kendinden emniyetli proses otomasyonu içindir.
PROFIBUS PA ve DP aynı iletişim protokolünü kullanır. Cihazların birbiriyle uyumlu ve birbiriyle değiştirilebilir olmasını sağlayabilmek için çok sayıda transmiter, aktüatör ve analiz cihazı için standartlaştırılmış bir PROFIBUS PA profili bulunur

PROFIBUS ile avantajlarınız

PROFIBUS cihazları konusunda öncü ve dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak yatırımınız güvenilir ellerde:

  • Daha düşük karbon ayak izi ve daha az sayıda bileşen ve kablo kullanımı sayesinde tasarruf olanağı

  • Daha az planlama, mühendislik ve devreye alma maliyeti

  • Belgelendirme ve Ex sertifikasyonu için daha az zahmet

  • Daha fazla esneklik, hassasiyet ve üretkenlik

  • Etkili bakım ve onarım olanağı sayesinde tesis kullanılabilirliğinde artış

  • Cihaz jenerasyonundan bağımsız kolay cihaz değişimi

Cihaz entegrasyonu

PROFIBUS cihazlar PLC'ye PROFIBUS DP I/O kartı ile bağlanır. PROFIBUS PA segmentinin arayüzü bir veriyolu bağlantısı veya birleştiriciden oluşur. Sistemin özelleştirilebilmesi için GSD olarak adlandırılan bir dosya kullanılmalıdır.

Mevcut sistemlere kusursuz entegrasyon sağlayabilmek için:

  • PROFIBUS cihazları PROFIBUS User Organization (PNO) tarafından akredite edilmiş bağımsız laboratuvarlarda test edilir ve sertifikalandırılır

  • Cihazlarımız ayrıca tipik çalışma koşulları altında, ilgili tüm kontrol sistemleriyle test edilir

Cihaz kullanımı ve yönetimi

PROFIBUS cihaz bilgilerine (parametreler, durum, vb.) şu şekilde erişilebilir:

  • Örneğin FieldCare gibiher bir cihaz tipi için bir DTM gerektiren bir FDT altyapısı

  • Asset Management Solution (AMS) ve Process Device Manager (PDM) gibi bir DD/EDD kullanım aracı

Tüm PROFIBUS DP ve PROFIBUS PA cihazlarımız için DTM'ler, DD'ler ve EDD'ler sunuyor ve bunların yukarıda bahsedilen araçlarla entegrasyonunu sağlıyoruz

Cihaz sürücüleri ve sertifikaları

DD dosyalarını ve sertifikalarını ilgili ürünün indirme alanından edinebilirsiniz:

PROFIBUS teknolojisi eğitimi

Geniş kapsamlı teknoloji eğitimi kursları mevcuttur:

  • Uygulamalı eğitime dayalı,
    bütün sektörlerde kabul edilmiş

  • Uygulamaya özel ve pratik deneyim odaklı

  • Üreticiden bağımsız

Mevcut eğitim programı hakkında bilgiler: Teknoloji Eğitimi

PROFIBUS kullanıcısı mısınız?

Siz de:

  • Fieldbus kullanımının sağladığı sermaye tasarrufundan yararlanmak istiyor musunuz?

  • Örn. Gıda endüstrisinde olduğu gibi fabrika ve proses otomasyonunu birleştirmek istiyor musunuz?

  • Fieldbus kullanımının sağladığı işletme maliyeti tasarrufundan yararlanmak istiyor musunuz?

  • Güvenilir, sertifika onaylı ve sınıfının en iyisi PROFIBUS enstrümanlarının sağladığı faydaları istiyor musunuz?

PROFIBUS kullanıcılarına dünyadaki en iyi teknik bilgi sunuyor, cihazlarımız ve çözümlerimizle müşterilerimizin en zorlu taleplerini bile karşılıyoruz.

  • PROFIBUS - hibrid prosesler için fieldbus teknolojisi © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

    PROFIBUS - hibrid prosesler için fieldbus teknolojisi