Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

HART - proses otomasyonunda kanıtlanmış

Proje ortağınız olarak bizi seçerek HART cihazlarınızdan daha fazla yararlanın.

HART, dünya çapında çok sayıda sisteme kurulu endüstriyel bir standarttır. “Akıllı” bir teknolojidir. Aynı kablo çiftleri üzerinden 4...20 mA analog sinyalin ve dijital iletişimin aynı anda aktarılabilmesini sağlar.
Neredeyse tüm uygulamalarda HART sinyali yalnızca parametre girişi amacıyla kullanılır.Ancak doğru araçlarla HART, hem yeni hem de eski cihazlarda sürekli cihaz takibi, gerçek zamanlı hata tespiti ve çok değişkenli proses bilgileri sağlar.

HART avantajları

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Bizimle ortak olarak HART'ın potansiyelinden yararlanın

  • Kanıtlanmış teknolojiyle 20 yıldan fazla deneyim

  • Geniş kapsamlı HART ölçüm cihazları portföyü

  • Gelişmiş hata tespiti ve akıllı çok değişkenli cihazlar

  • Kolay devreye alma ve cihaz yönetimi

  • Kontrol sistemlerine kolay entegrasyon

  • Yardımcı donanım ve portatif cihazlar

  • Dünya çapında servis ve destek

Cihaz entegrasyonu

HART cihazlarıyla sağlanan ölçümlerin kontrol sistemlerine entegre edilmesi üç temel şekilde gerçekleştirilir:

  • Noktadan noktaya 4...20 mA sinyali bağlantısı

  • Örn. PROFIBUS gibi daha yüksek sıralı bir veriyolu sistemine uzak I/O veya HART çoklayıcı aracılığıyla bağlantı.

  • Nadir durumlarda da olsa HART multidrop veriyolunun HART I/O kartına bağlanması

Kontrol sistemi, cihaz bilgilerinin tümüne sadece bahsediler son iki durumda ulaşabilir.

Cihaz kullanımı ve yönetimi

HART cihaz bilgilerine erişebilen sistemler (parametreler, durum, vb.):

  • Örneğin FieldCare gibiher bir cihaz tipi için bir DTM gerektiren bir FDT altyapısı

  • Field Xpert SFX350/SFX370 portatif, Asset Management Solution (AMS) ve Process Device Manager (PDM) gibi bir DD/EDD kullanım aracı

Tüm HART cihazlarımız için DTM'ler, DD'ler ve EDD'ler sunuyoruz ve bunların yukarıda belirtilen araçlara entegre edilmesini sağlıyoruz.

Dosyalar ve sertifikalar

DD dosyalarına ve sertifikalarına her bir ürünün indirme alanından ulaşılabilir.

HART kullanıcısı mısınız?

Siz de:

  • Geniş bir kurulu HART sisteminiz var ve aynı teknolojiyi korumak mı istiyorsunuz?

  • HART cihazlarınızı daha etkili bir şekilde devreye almak ve kullanmak mı istiyorsunuz?

  • HART cihazlarınızı tesis varlığı yönetimi sistemine entegre etmek mi istiyorsunuz?

  • Kısacası güvenilir ve sınıfının en iyisi HART cihazlarının sunduğu avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz?

HART kullanıcıları için sadece tam bir cihaz portföyü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tesisinizi daha verimli bir biçimde kullanmanıza yardım eden HART çözümleri de sunuyoruz.

Uygulamalar

  • © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser