Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

EtherNet/IP ile hazır olun

Ölçüm enstrümanı bilgilerine kurumsal seviyede erişin ve sınıfının en iyisi entegrasyondan yararlanın

Proses otomasyon sisteminizde standart Ethernet iletişim ağını kullanarak işinizin en kritik sorunlarını çözebilirsiniz.
İşyeri yöneticileri, gerçek zamanlı izleme sayesinde proses otomasyon sistemi hakkında ihtiyaç duydukları tüm bilgilere erişebilir.
Ölçüm enstrümanlarınızdan gereken bilgileri toplayın ve bunların kurum içerisinde dağıtılmasını sağlayın.
Kritik analiz ve üretim prosesi raporlarından yararlanarak potansiyel ve yaklaşmakta olan sorunları önceden belirleyin, genel performansı artırın.

EtherNet/IP teknolojisinin avantajları

  • Doğrudan EtherNet/IP bağlantısı sayesinde kontrol sistemlerine kusursuz entegrasyon.

  • Proses değişkenlerine, cihaz ve hata teşhisi bilgilerine kolay erişim.

  • Kolay cihaz konfigürasyonu ve proses optimizasyonu.

  • Ağ iletişimi bileşenlerinin sayısının daha az olması nedeniyle uygun maliyetli ve hızlı sistem entegrasyonu.

Rockwell Automation ile mükemmel entegrasyon

Endress+Hauser ölçüm enstrümanları ile Rockwell Automation PlantPAx proses otomasyon sistemi arasındaki tercihli entegrasyon olanağından yararlanarak riski azaltın, uygulama süresini kısaltın ve entegrasyon maliyetlerini düşürün.

Katma değerli entegrasyon

  • Adım adım teknik bilgi: özel entegrasyon dokümanları rehberliği

  • Ön mühendisliği yapılmış denetleyici kodu, Add-On Instructions (Eklenti Talimatlar) (AOI) ile proses enstrümantasyonunu daha akıllı hale getirir

  • Kolaylaştırılmış görselleştirme, önceden tasarlanmış ve konfigürasyonu yapılmış operatör önyüzleriyle gerçek zamanlı enstrüman hata teşhisi olanağı sağlar

  • Level 3 Add-On Profiles (Seviye 3 Eklenti Profiller) (AOP) ile kolay cihaz konfigürasyonu ve veri entegrasyonu

Müşteriye gerçek değer sağlayan, daha hızlı pazara sunma olanağı

  • Sistem geliştirme, mühendislik, devreye alma ve başlatma sırasında zamandan tasarruf ve risk azaltımı.

Otomasyon ağlarını birleştiren EtherNet/IP

  • Tesiste ölçeklenebilirlik

  • Montaj sırasında esneklik ve modüler yapı

  • Kusursuz veri erişimi

  • Mağaza seviyesinden yönetim kurulu odasına kadar her yerde şeffaf saha cihazı bilgileri

  • Bütün proses ağlarının entegrasyonu ile yatırım koruması

EtherNet/IP standardı IEC 61784-2

  • Açık kaynak, üreticiden bağımsız ve istikrarlı

  • Üstün yatırım koruması seviyesi

  • 300'den fazla üye şirket ve 500'den fazla ürün tarafından destekli

Ayrıntılı bilgi için : www.odva.org