Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Otomatik taşma koruması sistemi (AOPS)

API 2350'yi karşılayan IEC 61511 sertifikalı sistemle kolay taşma tespiti, izlemesi ve önlemesi

Son zamanlarda meydana gelen olaylara bağlı olarak taşma koruması sistemleri sistematik olarak gözden geçirilmektedir. Depolama tanklarının yönetimine ilişkin en iyi endüstriyel uygulamada artık mevcut API 2350 normatif standartları, IEC 61511 fonksiyonel güvenlik standartlarıyla bir araya gelmektedir. Otomatik taşma koruma sistemimiz (AOPS) kimyasal veya petrokimyasal depolama tankınızdaki tehlikeli taşmaların tespiti, görüntülenmesi ve önlenmesine yönelik bir araçtır. Tank ölçüm ve envanter yönetimi çözümlerimizle entegrasyon.

Tüm güvenlik döngüsü kapsamı

API 2350 standardı tesis sahibinin ve operasyon personelinin tank taşmalarını engelleme yöntemlerini açıklamaktadır. Bir risk değerlendirme sisteminin kullanılmasını gerektirir. Fonksiyonel güvenlik sadece eksiksiz fonksyonel döngülere uygulanabilir. Tam otomatik taşma koruması sistemimiz SIL2 ve SIL3 seviyelerini kapsayan bağımsız ve dünya çapında faaliyet gösteren güvenlik denetmenleri tarafından onaylanmıştır.

5 dakikadan daha kısa sürede 16 tankın kanıt testi

IEC 61511 ve API 2350'ye göre bir cihazın güvenlik fonksiyonu kanıt testleri yoluyla belirli aralıklarla test edilmelidir. Bunlar, güvenlik enstrümanlı sistemlerin güvenlik gereksinimleri açısından fonksiyonel olup olmadığını gösterir. Otomatik taşma koruması sisteminin entegre kanıt testi, seviye sivici, güvenlik röleleri, sinyal kornası ve yanıp sönen çakar gibi güvenlikle ilgili tüm cihazları tek bir düğmeye basarak otomatik olarak test eder.

5 dakikadan kısa sürede tamamlanan bu testlerin sonucunda USB bağlantısıyla yazdırılabilen bir rapor oluşturulur. Bu sayede hem maliyetten hem de devreye alma ve bakım zamanından tasarruf edersiniz.

Bağımsız Güvenlik Enstrümanlı Sistem (SIS) ile güvenlik

Güvenli çalışma ve en yüksek güvenlik standartlarını karşılayabilmesi için bütün SIS’lerin ekipman kontrolü sağlayan diğer tüm kontrol sistemlerinden bağımsız olması gerekir. Seviye cihazları, kontroller ve alarm cihazları dahil tüm kontrol elemanları tamamen ve sadece SIS için ayrılmış olmalıdır. Otomatik taşma koruması sistemi tamamen bağımsızdır. Dahası bu sistem, minimum 30 dakika çalışabilen bataryaya sahip bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) ile donatılmıştır.

Otomatik taşma koruması sistemi (AOPS)

Infographic

Güvenliği ve verimliliği aynı anda artırın

  • Tamamen bağımsız SIL2/SIL3 sertifikalı çözümün sağladığı yüksek güven ve güvenilir çalışma seviyesi

  • Uzak otomatik kanıt testi prosedürü sayesinde devreye alma ve bakım zamanından tasarruf

  • Bağımsız SIS ile daha fazla güvenlik

  • Anında karar verilmesini ve çözümleyici önlemler alınmasını sağlayan detaylı durum mesajları

  • EtherNet/IP gibi standart arayüzler sayesinde uzaktan izleme sağlayan denetim sistemlerine kusursuz entegrasyon

  • API 2350 ve IEC 61511 fonksiyonel güvenik standardını bir arada sunan otomatik taşma koruması sistemi AOPS ©Endress+Hauser

    API 2350 ve IEC 61511 fonksiyonel güvenik standardını bir arada sunan otomatik taşma koruması sistemi (AOPS)
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
İlgili ürünler

Çözümler
Online Araçlar