Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Güvenli tank izleme

Sizin yerinize karar verebilen akıllı bir sistemle tehlikeli taşmaları engelleyin

Petrol ve kimyasal madde depolama tankları dikkatli bir şekilde izlenmediğinde çok geniş çaplı çevresel zararlar verebilecek güçlü ve uçucu sıvıları barındırır. Arıza yapan bir gösterge, operatöre deponun tehlikeli bir seviyeye kadar doldurulduğunu haber vermeyebilir.Böyle bir durumda büyük miktarlardaki tehlikeli sıvı tanktan taşarak bir buhar bulutunun oluşmasına ve alev alarak patlamasına ve yangın çıkmasına neden olabilir.

Sizin yerinize karar veren akıllı sistem

Meydana gelen son olaylar nedeniyle taşma koruması sistemleri üzerinde sistematik olarak bazı revizyonlar yapılmış olup, depolama tanklarının yönetimine ilişkin en iyi endüstriyel uygulama artık mevcut API 2350 normatif standartlarını IEC 61511 fonksiyonel güvenlik standartlarıyla birleştirmektedir. Tank çiftlikleri, bu standartların karşılanmasına ve risk azaltımına yönelik baskılara ek olarak verimliliğin artırılması, bakım maliyetlerinin azaltılması ve işine bağlı bir işgücünün oluşturulması gibi tipik sektörel baskılarla da karşılaşmaktadır.

Bu zorluklara ayrıca, artırılmayan işletme gideri bütçeleri, bilgi eksiklikleri ve gittikçe artan yatırım getirisi gereksinimleri eşlik etmektedir. Bu nedenle bir taşma koruması sisteminin (OPS) güvenliği artırmasının yanı sıra devreye alma süresini kısaltması ve bakım maliyetlerini azaltması gibi avantajları artık hiç olmadığı kadar önemlidir.

Otomatik taşma koruma sistemi kullanmanın avantajları

  • Otomatik taşma koruması sistemi kullanarak güvenliği önemli ölçüde artırın ve günümüzün API 2350 ve IEC 61511 gereksinimlerini karşılayın

  • Otomatik ve ayrıntılı uyarı mesajları ile maliyetleri azaltın ve tüm deponuzun güvenliğini artırın

  • Basit sistemlere kıyasla başında durulmasına ihtiyaç duymayan aynı anda birden çok güvenli dolum olanağı

  • Cihazları sökmeden tüm sistemin tam otomatik ve belgelendirilmiş kanıt testi ile maliyet tasarrufu ve daha fazla şeffaflık

  • Otomatik OPS sistemi kullanıldığında kapanma tepki sürelerinin kısalması sayesinde tank kapasitesinde artış

Otomatik taşma koruması sistemi ile tankların izlenmesi

Uygulamalar

Ölçüm noktaları

  • Sizin yerinize karar verebilen akıllı ve güvenli tank izleme sistemi ©Endress+Hauser

    Sizin yerinize karar verebilen akıllı ve güvenli tank izleme sistemi.

  • API 2350 ve IEC 61511 fonksiyonel güvenik standardını bir arada sunan otomatik taşma koruması sistemi ©Endress+Hauser

    API 2350 ve IEC 61511 fonksiyonel güvenik standardını bir arada sunan otomatik taşma koruması sistemi