Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Kendinden emniyetli (IS)

Tasarıma dayalı patlama koruması, patlama riskini azaltır

Tehlikeli yerler, yanıcı gaz, buhar veya toz konsantrasyonlarının bulunduğu konumlaradır. Bu tür yerlere kurulan elektrikli ekipman patlama riskini artırmayacak şekilde özel olarak tasarlanmış ve test edilmiş olmalıdır. Enstrümanlarımız, çeşitli risk gereksinimlerini karşılamak üzere kendinden emniyetli, patlama korumalı (alev geçirmez) ve yanmaya neden olmayan tasarım yaklaşımı gibi çeşitli koruma tiplerini benimsemiş olan uluslararası sertifikasyonlara (IECEx, ATEX, CSA, FM, NEPSI) sahiptir.

Tehlikeli yerler için kendinden emniyetli enstrümanlar

Enstrümanlarımız en kritik gaz grupları ve sıcaklıklarında kullanım sertifikasına sahiptir. Zon 0 (gaz) ve zon 20 (toz) bölgelerine kadar uygulanabilir. Devre içindeki akımın ve voltajın sınırlanması prensibine dayanan geniş bir kendinden emniyetli cihaz portföyü sunmaktayız. Coriolis, elektromanyetik ve ultrasonik ölçüm teknolojileri başta olmak üzere tüm önemli ölçüm teknolojilerini kullanarak kendinden emniyetli iki telli enstrümanlarla akış ölçümünde bile kararlı ve güvenli ölçüm sonuçları elde edebilirsiniz.

Verimli ve güvenli bakım

Kendinden emniyetli cihazlar çalışırken değiştirilebilir veya bakımları yapılabilir. Sıcak çalışma izni gerekli değildir. Ayrıca sertifikalı modüler yedek parça konseptimiz sayesinde esnek ve güvenli bir biçimde çalışarak maliyetlerinizi en aza indirebilirsiniz.

Ülkelere gore değişen, farklı standartlar ve yasal yönetmelikler

Ülkeye bağlı olarak patlama korumasına ilişkin farklı standartlar ve yasal yönetmelikler bulabilirsiniz. Örneğin, Avrupa için ATEX, Çin için NEPSI, Avusturalya için IECez, Amerika Birleşik Devletleri için FM ve Kanada için CSA. Belirli bir sertifikasyonu olmayan ülkeler yukarıdakileri tanımaktadır.

  • Tehlikeli bölgeler için kendinden emniyetli ve patlama korumalı enstrümanlar