Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Güvenli tasarım

Operasyon risklerinizi azaltabilmek için tasarım ve üretim risklerini dikkatli bir biçimde yönetiyoruz.

Proses enstrümanları sıklıkla tehlikeli bölgelere kurulur, ekstrem proses basınçlarında ve sıcaklıklarında çalışır ve akla gelebilecek her türlü malzemeye maruz kalır. Bu koşullar altında tüm yaşam döngüleri boyunca bu tür riskleri yönetebilecek bir tasarıma sahip olmaları şarttır. En üstün mekanik dayanıklılık seviyesinin elde edilebilmesi için her bir Endress+Hauser enstrümanı yaşamına nesiller boyu biriktirilmiş olan bilgi ve deneyime dayanan güvenli tasarım ve üretimle başlar.

Tasarım aşamasında güvenlik

  • Tüm cihazlarımız kendi tesislerimizde ve yaygın kabul görmüş standartlara uygun şekilde üretilir. Bu sayede karmaşıklık ve tasarım riskleri azaltılmış olur.

  • Uygulamaya özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere bir araya getirilmiş doğru malzemeleri kullanırız. Personelimiz, seçkin ve kalifiye kaynaklardan temin edilmiş olan malzemelerin seçiminde büyük deneyim sahibidir.

  • Tasarım simülasyonları, nihai ürünün geliştirilmesi aşamasındaki riskleri azaltır.

  • Uygulanan zorlu stres testleri ile güvenli çalışma aralıklarını belirleriz.

Kendinden emniyetli tasarımlar

  • Öngörülebilir arıza modlarına sahip mekanik montajlar, proses malzemelerinin nasıl serbest bırakılacağını tanımlamaya yardım eder.

  • Muhafaza tasarımları borunun/tankın içinde ne varsa olduğu yerde kalmasını sağlar.

  • Cihazlara ve ürünlere müdahaleyi gereksiz kılan teknolojiler proses ekipmanının muhafazasına zarar vermez.

  • Basınç dereceli muhafazalar ve proses contaları tehlikeli ürünlerin dışarı çıkmasını engeller.

  • Akıllı enstrümanlar, sensör sinyalini değerlendirir ve durum verilerini güvenlik prosesi mantıksal denetleyicisine aktarır.

  • Yazılım bileşenleri IEC 61508'e uygun olarak tasarlanmıştır.

Üretim aşamasında güvenlik

250'nin üzerinde sertifikalı ürün serisinin kontrollü bir biçimde üretilmesini sağlayan personelimize, araçlarımıza ve teknik bilgimize güvenin.

  • Şirketimizdeki tüm çalışanlar, sürekli ve tutarlı bir biçimde beklentilerinize uygun ürünleri tedarik etme ve güvenli bir üretim ortamını temin etme sorumluluğunu paylaşır.

  • Tüm proseslerimiz sertifikalıdır: Kalite yönetimi sistemleri ISO ve IEC standartlarına dayanmaktadır (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) ve düzenli olarak bağımsız kuruluşlar tarafından (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA) denetlenmektedir.

  • Proses otomasyonunda saha enstrümantasyonu için güvenli tasarım ©Endress+Hauser

    Almanya Maulburg'daki Levelflex üretim merkezimiz.

  • Sensör sinyalini analiz eden ve verileri proses güvenliğinin mantıksal çözümleyicisine aktaran enstrümanlar ©Endress+Hauser
  • Karmaşıklığı ve operasyonel riskleri azaltan standardize enstrümanlar ©Endress+Hauser

    Basınç sensörü üretimi

  • Maulburg'daki üretim merkezimizde bulunan test merkezimiz hakkındaki videoyu izleyin