Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Endress+Hauser Flowtec, akış ölçümü uzmanlık merkezi

Endress+Hauser Flowtec, öne çıkan üretim özellikleri

Deneyimli uzmanlarımız 1 milyardan fazla cihaz varyantı üretir

Şirketimizden her yıl standart 7 ile 10 gün arası teslim süresiyle yaklaşık 250.000 test edilmiş ölçüm noktası müşterilere gönderilir. En son teknolojinin kullanıldığı üretim ağımız, dünya çapında birbirine bağlı ve standartlaştırılmış tesislerden oluşmaktadır.Üretimin siparişe göre yapılması sayesinde her bir ölçüm cihazı tam olarak müşterinin ihtiyacına uygun şekilde üretilir. Kanban ve Kaizen yalın üretim prensiplerine uygun şekilde operasyonlarımızı yürütüyoruz. Sonuç: teknoloji alanında liderlik.

Pin-in-paste reflow işlemi

Endress+Hauser Flowtec'de geliştirilen Pin-in-paste reflow işlemi, büyük bileşenlerin elektronik baskılı devre kartlarına otomatik olarak monte edilmesini sağlayan yeni bir prosestir. Pin-in-paste reflow ile Endress+Hauser Flowtec mühendisleri işçilik açısından yoğun, hatalara açık ve bazen defolu ürünlerin üretilmesine neden olan manuel montaj işlemini ortadan kaldıran bir proses geliştirmiştir. Bu sayede proses güvenilirliği ve kalitesi önemli ölçüde artmıştır.

Tavizsiz kalite

Ölçüm tüpü üretimimiz yalın üretim ve Kaizen prensiplerine göre yapılmaktadır. Her bir proses adımında kalite kapıları adı verilen test ve ölçüm noktaları sayesinde üretim proseslerini kontrol ediyor ve izliyoruz. Gereken proses adımlarında basınca maruz kalan ve ürünle temas eden parçalar ayrıca tek tek ölçülerek baştan sona kadar malzeme sertifikasyonu oluşturulmakta ve kullanılan tüm malzemeler için izlenebilirlik sağlanmaktadır.

Elektromanyetik akış ölçerlerin kalbi

Her yıl DN 2 ile 2400 mm arasında 100.000'den fazla elektromanyetik akış ölçer üretiyoruz. Fransa Cernay'de bulunan tesisimizde, cihaz mühendisliği alanında yüksek nitelikli uzmanlığa sahibiz ve ölçüm tüpü konusundaki tedarikçimizle yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Bunlar, diğer üretim noktalarında gerçekleştirdiğimiz ölçüm tüpü üretimi için karşılaştırmalı değerlendirme yapma imkanı sağlamaktadır. Ölçüm tüpleri için Cernay'de geliştirdiğimiz iç kaplama prosedürleri ve prosesleri dünya çapında standart olarak kullanılmaktadır.

En son teknoloji kalibrasyon rigleri

Akış ölçümünün en temel unsurları uzun dönemli kararlılık ve garantili ve izlenebilir hassasiyettir.Bu nedenle akış ölçerlerimiz çok sıkı kalite kontrollerinden geçirilmekte, dünyanın en modern kalibrasyon riglerinde test ve kalibre edilmekte ve ayarları yapılmaktadır. Yüksek hassasiyette kalibrasyon rigi geliştirme ve kurma alanında 35 yıldan uzun sürede edindiğimiz deneyimi en modern kontrol ve ölçüm teknolojisiyle birleştiriyoruz. Kalibrasyon riglerimizin hepsi ISO/IEC 17025’e uygun olarak İsviçre Akreditasyon Servisi (SAS) tarafından akredite edilmiştir.

PremiumCal – Dünyanın en iyi üretim kalibrasyonu hizmeti

Reinach (İsviçre) ve Greenwood (ABD) tesislerimizde dünyanın en iyi üretim kalibrasyonu hizmeti olan PremiumCal'ı sunuyoruz.Bu akredite ve tam izlenebilir kalibrasyon tesislerinde Promass F/O/X Coriolis kütlesel akış öçerler (DN 8’den 400’e kadar) maksimum ±%0.05 ölçüm hatasıyla ve daha önce hiç başarılamamış olan ±%0.015’den daha iyi ölçüm belirsizliğiyle kalibre edilebilmektedir. Bu değer, 1000 litre suya karşılık bir şampanya bardağının hacmine karşılık gelmektedir!

Proline – simply clever

Tutarlı ve standart:
Proline’ın kanıtlanmış ve standartlaştırılmış ürün konsepti, aynı işleri hep aynı şekilde yapmak üzere tasarlandığından operasyonlarınızın güvenliğini ve verimliliğini artırır.
En iyi uygulama çözümleri:
Modern ölçüm teknolojilerinin tamamını bünyesinde barındıran Proline, tesisinizin çalıştığı süreyi optimize eder.
Yenilikçi ve pratik kullanımda kendini kanıtlamış:
Esnek ve sürekli güncellenen bir teknoloji konseptine dayanan Proline ile her zaman en son teknolojiyi kullandığınızdan emin olabilirsiniz.

İletişim

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7 4153 Reinach Basel-Landschaft İsviçre
Tel.: +41 61 715 61 11
Faks: +41 61 715 66 99
E-posta gönder

İş ilanları

Online Araçlar