Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Endress+Hauser Flowtec (Brezilya) Fluxômetros Ltda.

Müşteriye özel akış ölçüm enstrümanları üretim ve kalibrasyon servisleri

Endress+Hauser Brezilya pazarında 30 yıldan uzun bir süredir faaliyet göstermektedir.Endress+Hauser, Itatiba'daki üretim tesisiyle Güney Amerika'nın en büyük ülkesindeki konumunu güçlendirmektedir.Bu modern tesis en son teknoloji ürünü üretim ve üretim kalibrasyonu ekipmanlarıyla donatılmıştır.Buradaki 11 çalışan Brezilya pazarı için akışölçer üretmekte ve tedarik etmektedir.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
Genel Müdür André Nucci Riesemberg
Kuruluş yılı 2012
Ekibimiz 11

Brazilya'daki akış ölçümü yetkinlik merkeziniz.

  • Endress+Hauser Flowtec (Brezilya) Fluxõmetros Ltda., Division Itatiba yüzde yüz Endress+Hauser Flowtec AG İsviçre iştirakidir

  • Kalibrasyon kapasitesi: 8 ile 150 mm arasında kalibrasyon olanağına sahip 1 adet üretim kalibrasyonu ekipmanı

  • Onaylar: ATEX, INMETRO, IECEx

  • Kalite sistemi: ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001

  • Üretim

İletişim

Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.
Estrada Municipal Antonio Sesti 600 Bairro Recreio Costa Verde Itatiba, SP - 13254-085 / Brasil Brezilya
Tel.: +55 11 3183 5351
E-posta gönder
Online Araçlar