Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Akış ölçümünüzü izlenebilir hale getirin

Yeraltında ve yerüstünde, elektrikli ve bataryalı cihazlarla doğru çözümü sunuyoruz

Su dağıtım şebekesinde akış ölçümü temel ve çok önemli bir kontrol parametresidir. Sızıntı tespiti, pompa yönetimi ve genel akış dengelemesi akış ölçümü olmadan yapılamazSuyun satılabilmesi için ilave alım-satım transferi sertifikalarına sahip olunmalıdır.

Her zaman hassas ve basit

Akış ölçümü söz konusu olduğunda müşteriler genellikle yüksek hassasiyete ve tekrarlanabilirliğe sahip, uzun vadeli ve güvenilir ölçüme gereksinim duyar.Ayrıca yeraltı uygulamaları için korozyona dirençli, bataryayla çalışan ve uzaktan veri gönderme özelliğine sahip sistemler de önemlidir.Son olarak da ölçümün geçerliliğinin doğrulanabilmesi için akış doğrulama da yaygın bir ihtiyaçtır.

Tercih edilen enstrümantasyon

  • Promag L 400/800

  • Promag W 400/800

Ölçüm noktası için avantajları

  • Bataryayla çalışan ve elektrikli cihazlar için eksiksiz EMF portföyü

  • Sahada doğrulama konsepti sayesinde iş ortaklarına ölçüm verilerinin güvenilirliği hakkında kanıt sağlama olanağı

  • EN ISO 12944'e uygun sertifikalı korozyon koruması yeraltında veya su altında uzun vadeli güvenilirlik

  • Bindirmeli bağlantı flanşı konsepti (L-sensör) ile montaj maliyetlerinde azalma

Magmeter'e alternatif

Kelepçeli Ultrasonik Sistem Prosonic Flow 91W

  • Benzersiz Kelepçe sistemi sayesinde güvenilir ölçüm

  • Prosesi durdurmadan kolay monte edilebilirliği sayesinde ard arda yapılacak montajlar için ideal