Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Hidrojenle kükürt giderme, kanallamayı ve sıcak noktaları engelleme

Kükürtün uzaklaştırılmasına yardımcı olan en doğru üç boyutlu sıcaklık profilini elde edin

Çevre mevzuatına göre mineral yağ ürünlerindeki kükürt içeriğinin sınırlandırılması gerekmekte olup, bu işlem yalnızca Hidrojenle işleme ünitesinde katalitik kükürt giderme işlemi kullanılarak yapılabilir. 300-400 °C'de (572-752°F) ve 2.5 ile 6 MPa (362-870 psi) arasında hidrojenle karıştırılan ürün katalizörle reaksiyona girdiğinde kükürt moleküler bağları H2S ve hidrojen karbürlere dönüşür. Hidrojenle işleme ünitesinde sınırlı sayıda bağlantı noktanız varken farklı katalizör seviyelerindeki sıcaklık takibini nasıl sağlarsınız?

3 boyutlu profil ile kanallamayı ve sıcak noktaları engelleyin

Dünya çapındaki çok sayıda uygulamada kullanılarak kanıtlanmış olan çok noktalı sıcaklı armatürü, tek bir nozüle monte edilen 15 ayrı termokupl içerir. 3 boyutlu izleme amacıyla yeterli sayıda ölçüm noktası sağlayabilmek için tankınızda asgari sayıda nozül ve açıklık bulunması yeterlidir. Octoplus sayesinde tank kullanımda olsa dahi birden çok termokupl geri çekilebilir ve değiştirilebilir, böylece de planlanmamış duruşlar engellenmiş olur.

Daha fazla verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik

  • Sadece tek bir proses bağlantısı

  • 50 adede kadar sıcaklık noktası izlenebilir

  • Rafinerilerde, petrokimya tesislerinde ve kimya tesislerinde bulunan tüm düz yataklı reaktörler için uygundur. Örneğin, dizel veya fuel oil kükürt giderme amaçlı HDS reaktörleri.

  • Çok noktalı “dokunaçlar” reaktör içine konumlandurulabilir

  • İhtiyaçlarınız doğrultusunda tamamen özel tasarlanmış çözüm

  • Montaj sırasında sağlanan destek zamandan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda çok değerli olan deneyimi de elde etmenizi sağlar

Ölçüm noktaları