Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Mevcut akış ölçüm teknolojilerine alternatifler

Modern 2 telli teknolojilerin bakım, onarım ve işletme açısından değeri

Eskiden bazı uygulamalarda kullanıma en uygun, hatta tek çözüm olan pozitif deplasman (PD), türbin, değişken alan (VA veya Rotameter) ve fark basınç (DP) gibi mevcut akış ölçüm teknolojilerinin artık alternatifleri bulunmaktadır. Günümüzde vortex, ultrasonik ve coriolis gibi modern akış teknolojileri çok daha güvenilir alternatifler sunmaktadır.

Akış ölçümü temel unsurlardan bir tanesidir

Bir tesis prosesinin geliştirilmesi gerektiğinde zaman zaman mevcut bir akış ölçüm teknolojisinin daha hassas ve güvenilir bir akış teknolojisiyle değiştirilmesi en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bir akış ölçüm cihazı bakım, kalibrasyon veya değişim gerektirdiğinde planlanmış veya planlanmamış proses aksamaları büyük önem kazanır.

Ancak aksamaların maliyeti yüksektir!

Standart bir DN50/2" hatta 2.0 m/sn'lik akış hızında saatte yaklaşık 15’500 l/s debiyle akan bir proses sıvısını ele alalım. Eğer ürünün değeri üretici için değeri 0.25 € (35¢)/l ise, bu durumda proses durdurulduğunda gelir kaybı saatte 3’900 € (5'400 ABD doları) olacaktır. Bunun da ötesinde, ölçüm cihazının bakımı, kalibrasyonu, onarımı veya değiştirilmesinin de bir maliyeti bulunmakta olup, muhtemelen proses hattından açığa çıkan tehlikeli ürünün çevre açısından güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasının da bazı maliyetleri olacaktır.

Tesisinizi modernize edin

MRO'dan elde edilen başarılı sonuçlar:

  • Ultrasonik ve coriolis teknolojisiyle kendinden emniyet

  • Kablolama işlemleri açısından maliyet tasarrufu

  • Tank çiftliklerinde veya fuel oil izleme uygulamalarında kullanılan mekanik ölçüm cihazlarına kıyasla ultrasonik ölçüm cihazları çok daha üstün bir performansa sahiptir. Ayrıca bunlar izlenebilirlik sağlar ve kalibrasyon hassasiyeti %0.5'ten daha iyidir.

  • Daha da iyi bir akış kontrolü sağlayan coriolis, doğrudan kütlesel akışı ölçebilir (sıcaklık nedeniyle hacimsel düzeltme gerekmez)

Dinamik alım-satım - ölçüm noktaları

Prosesler

Uygulamalar