Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Taşmalar nedeniyle para, itibar ve güvenilirlik kaybedebilirsiniz

En üstün güvenlik ve güvenilirlik sağlayan çözümleri seçin

Depolama tanklarında seviye ölçümü birçok zorluğu beraberinde getirir. Sürekli seviye ölçümü ve taşma koruma fonksiyonlarının iki ayrı sistem halinde ayrılması iyi bir uygulamadır.Ölçümlerin hassas olması gerektiğinden, seviye kontrolü karmaşık tekniklerin kullanılmasını gerektirir.Liquiphant Failsafe limit seviye sivicimiz, MIN/MAX güvenlik uygulamalarında SIL3'e kadar olan gereksinimlerinizi karşılar. Ayrıca kalıcı bir LIVE sinyali, fonksiyon güvenliğini takip eder.

En zorlu koşullarda bile güvenli ve güvenilir ölçüm

Liquiphant, titreşimli çatal prensibine göre çalışan aktif bir cihazdır.Diğer yöntemlere kıyasla ölçüm yaptığı ürünün fiziksel özelliklerinden etkilenmez ve yüksek tortu birikmesi seviyelerini tolere edebilir.Aşırı tortu birikmesi veya korozyon nedeniyle fonksiyon kesintiye uğradığında bu durum bir alarm sesi aracılığıyla bildirilerek prosesinizin güvenliği sağlanır.

Liquiphant Failsafe limit seviye tespitinin sağladıkları

  • NAMUR NE06/NE43 uyarınca Nivotester FTL825 ile kolay entegrasyon sağlayan 4 - 20mA çıkışı veya doğrudan güvenli programlanabilir mantıksal denetleyiciye (Safety PLC) çıkış

  • Liquiphant Failsafe limit seviye sivicimiz tanka kurulu diğer gauging sistemlerinden bağımsız olarak hassas sıvı seviyesi ölçümü sağlar

  • Sürekli kendi kendini izleme özelliğiyle güvenli çalışma

  • Cihazı sökmeden tek bir düğmeye basarak akıllı kanıt testi

  • 12 yıla kadar çıkan kanıt testi süresi

Statik alım-satım - ölçüm noktaları

  • En üstün güvenlik ve güvenilirlik sağlayan çözümleri seçin. ©Endress+Hauser
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
Referanslar

  • 2002 yılında kurulan Risknowlogy'nin çalışanları aynı zamanda şirketin sahibidir. Şirket risk, güvenilirlik ve emniyetin sağlanmasına yönelik ürünler, servisler, mühendislik, danışmanlık, sertifikasyon ve eğitim olanakları sunmaktadır. Şirketin İsviçre (Merkez), Arjantin, Kolombiya, Almanya, Fransa, Hindistan, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'de ofisleri bulunmaktadır.

Online Araçlar