Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Konsantrasyonu izleyerek CIP'ı optimize edin

Endress+Hauser iletkenlik sensörleri, dozajın doğru olmasını sağlayarak temizlik maddelerinden %30 tasarruf sağlar.

Tamamen zamana dayalı CIP sistemlerinin kullanılmasındaki zorluk, belirli bir dozdaki deterjanı sisteme koyduktan ve belirli bir süre çalıştırdıktan sonra tüm döngü konsantrasyonunun doğru olup olmadığı yönündeki tahmin yürütme sürecidir. Temizliğin tamamlandığından emin olmak için ayarlanan süre ve konsantrasyon, belirli bir güvenlik marjı kadar artırılır. İletkenlik sensörlerinin geri dönüş hattına montajı kolay olup, bunlar kesin konsantrasyon ayarlaması yapılmasına olanak tanır ve böylece tüm döngünün gereken konsantrasyon seviyesinde olmasını sağlar.

İletkenlik ölçümünden faydalanarak kaynakları koruyun

Geri dönüş hattında ve katma suyu tankında yapılan iletkenlik ölçümü, konsantrasyon yüzdesini doğrudan hesaplamanızı sağlayarak tüm döngünün gereken konsantrasyon seviyesinde olmasını ve ideal temizlik koşullarını elde etmenizi sağlar.Kimyasal kullanımın azaltılması ve temizlik sürelerinin optimize edilmesi, CIP döngüsünü doğru sıcaklıkta tutmak için gereken enerji miktarını azaltır. Faz değişimlerinin daha hızlı hale gelmesi ve daha az deterjan kullanılması, gereken su miktarını azaltarak enerjiden ve su arıtmasından tasarruf sağlar.

Hijyenik iletkenlik sensörleriyle temizlenebilirliği garantileyin

Her geçen gün daha fazla firma yeni ekipman siparişi verirken hijyenik tasarım prensiplerine uygun 3-A ve EHEDG sertifikalı ekipmana yönelmektedir. Ancak değişken koşulları ölçebilmek için (yüksek ve düşük sıcaklık, pH ve iletkenlik) 3-A ve EHEDG hijyenik tasarım gereksinimlerine uygun, sağlam iletkenlik sensörlerinin kullanılması kesin bir gerekliliktir. Bu sayede en yüksek sıhhi güvenlik seviyesinin elde edilmesi ve kullanılan sağlam PEEK sensör malzemesi ile FDA ve EN 1935/2004 gerekliliklerinin karşılanması mümkün olur.

Ölçüm noktaları