Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

İletkenlik ölçümü çözümü CIP maliyetlerini azaltır

İletkenlik ölçümü çözümleriyle yüksek maliyetli israfı azaltın ve prosesinizi optimize edin

Aşırı kimyasal madde israfı ve gereğinden uzun temizlik süresi CIP maliyetlerini artırır.Hızlı faz ayrımı sağlayarak ve yıkama maddesini kontrol ederek prosesinizi optimize edin.Zorlu tesis koşullarına dayanıklı, güvenilir, prosesinizde kullanılan ekipmanın ömrünü uzatan ve hızlı yanıt veren ölçüm çözümlerine ihtiyacınız bulunur. Zaman bazlı prosesleri ve manuel doğrulamayı terkederek su, temizlik maddesi ve enerji kullanımını azaltan gerçek zamanlı verilerden ve temizliği dijital olarak belgelendiren bir çözümden faydalanmış olursunuz.

Hızlı yanıt veren iletkenlik sensörleri ve entegre transmiter

Kompakt transmiterli iletkenlik sensörlerini kullanarak tüm CIP döngüsünün minimum kimyasal madde kullanımıyla maksimum temizlik sağlayan optimum konsantrasyonda olmasını sağlayın.Bu iletkenlik ölçümü çözümü enerji, kimyasal madde ve su kullanımını azaltmanızı sağlarken aynı zamanda su arıtma maliyetlerinizi de en aza indirir.İletkenlik ölçümü çözümleri CIP sistemlerinde kullanılan kostiklere ve asitlere dayanacak şekilde tasarlanmış olduklarından, tanklarda ve dönüş hatlarında kullanılabilir.

CLS54 ve CLD134 temizlenebilirlik ve endüstriyel uygunluk sağlar

  • CIP uygulamalarına dayanıklılık için 3A ve EHEDG kılavuzlarına göre tasarım

  • Prosesinizin sensör ömrünü uzatan sağlam PEEK sensör malzemesi

  • Gıdayla temas edem malzemelerle ilgili CFR 21 Bölüm 175-186 ve EN 1935/2004 ile uyumlu