Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Su-buhar çevrimlerinde güvenilir seviye ölçümü

Maliyeti göz önünde bulunduran mühendisliği seçin

Besleme suyu ve kondens dönüş sistemleri, tüm buhar türbinli enerji santrallerinin kalbidir.Buhar miktarı ve türbin kontrolü için çok önemli bir unsur olan seviye ölçümü son derece güvenilir ve daima erişilebilir olmalıdır. Çevriminizin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir dizi geleneksel ve yenilikçi çözüm mevcuttur.

Nasıl çalışıyor

Buhar, sıcak su depolarında yoğuşturulduktan sonra bu sonra besleme suyu pompalar vasıtasıyla alçak basınçtan, yüksek basınçtan ve kızdırıcılardan geçirilir. Daha sonra besleme suyu örneğin 110 bar_a (1595.4 psi_a)/ 318.1°C (604.5°F) gibi bir yüksek basınç ve sıcaklık altında doymuş buhar haline getirilirBirkaç farklı seviyedeki kızdırıcıdan geçen buhar daha sonea jeneratörü çalıştırmak için türbine beslenir.

Özel koşullarınıza en uygun teknolojiyi seçin

  • Fark basınç: sıvı yoğunluğundaki değişmelerden etkilenir

  • Deplasmanlı/şamandıra: çok sık bakım gerektirir, temiz sıvılarda doğru çalışır, hassas ve esnek uygulanabilir ancak ürün yoğunluğundaki değişmelerden etkilenir

  • Ultrasonik/ ses dalgası: ürün ile temas etmez ancak ultrasonik sinyal, 3 bar'ın üzerindeki yoğun buhardan, yüzeydeki türbülans veya köpük oluşumundan etkilenir.

  • Kılavuzlu radar: yüksek hassasiyette sürekli ölçümün yanı sıra noktasal seviye bilgisi de verebilen, temassız bir ölçüm teknolojisidir.

Ölçüm noktaları
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
İlgili ürünler

Ürünler
Çözümler
Online Araçlar