Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Buhar domunda ve ön ısıtıcılarda güvenilir seviye sinyali

Tesis aksamalarını ve güvenlik rislerini en aza indirin ve tesis kullanılabilirliğini ve verimliliğini artırın

Domdaki ve ön ısıtıcılardaki seviye aşırı düşük olduğunda kazan duvar borularının aşırı ısınması kazalara, personelin yaralanmasına, yüksek maliyetli onarımlara ve tesis duruşlarına neden olabilir. Seviye aşırı yüksekse kızdırıcıya veya türbine taşınan kazan suyu, bakım maliyetlerinin artmasına, türbin veya kazanın devre dışı kalmasına veya verimliliğin azalmasına neden olur. Seviye ölçümünün hassas bir biçimde yapılması ve kontrol sistemine aktarılması gerektiğinden seviye ölçümü için gelişmiş tekniklerin kullanılması gerekir.

Geleneksel dp seviye ölçümünün zorlukları

dp transmiterlerin kulllanımı eskiye dayanmasına karşın bunların bazı sınırları vardır. Geleneksel bir dp transmiterden elde edilen değerlerde oluşan hataların temel nedeni her bir ayakta ve dom içindeki su ve buhardaki statik basınç ve su yoğunluğu değişmeleridir. Yüksek basınç altındaki suyun yoğunluğu, sıcaklık değişmelerinin neden olduğu yoğunluk değişimlerinden ayrı olarak değişme gösterir.

Yeni bir alternatif seçin

  • Kılavuzlu seviye radarı teknolojisi ile en zorlu koşullar altında dahi seviye tespiti yapılabildiğinden bu transmiterler tesis kullanılabilirliğini artırır. Yoğunluk değişmelerinden hiç etkilenmez - kontrol sisteminde hiçbir algoritma programlamaya gerek yoktur

  • Hem zamandan ve paradan tasarruf eder hem de sürekli bir seviye sinyali elde etmiş olursunuz

  • 450˚C (842 ˚F) sıcaklık /400 bar (5801 psi) basınca kadar olan uygulamalar için uygundur; değerler daha yüksekse geleneksel dp seviye ölçümü kullanılır ve düzeltme hesaplamaları yapılır

Prosesler

Uygulamalar

Ölçüm noktaları