Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Güvenliği artırın

Doğru çözümler, potansiyel ekipman arızalarını önceden tahmin etmenize yardım eder

Enerji santralinizin tasarımında, inşaatında, operasyonunda ve bakımındaki birinci öncelik güvenliktir. Genellikle uzun yıllar boyunca kullanımın ve bakımın yanlış yapılmasından kaynaklanan ekipman arızaları ciddi yaralanmalara neden olabilir. Türbin dışındaki en büyük ve en pahalı ekipman olan kazan, doğru kullanılmazsa ve bakımı doğru yapılmazsa en çok tehlike potansiyeli taşıyan ekipman haline gelir. Yakıt patlamaları, düşük su seviyesi veya besleme suyu kalitesinin yetersiz olması ciddi sonuçlara neden olabilir.

Benzersiz çözümlerimizle kazan güvenliğini sağlayın

Yakıt patlamalarını engellemek için gereken tüm düzenli önleyici bakım işlemleri yapılmış olmalıdır. Su seviyesi düşüklüğünü ve besleme suyu kalitesi yetersizliğini engelleyebilmek için su seviyesini, sıcaklığını, basıncını ve kalitesini güvenli bir biçimde ölçebilecek doğru cihazları kullanmanız gerekir. Uygulama gereksinimlerinizin tümünü karşılayan komple çözümler, teknolojiler ve servislerden oluşan bir portföy sunuyoruz. İstikrarlı performans ve uygunluk sağlayabilmek için tüm ölçüm enstrümantasyonu en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde üretilmiştir.

Endüstriyel standartlara uygunluk

  • Fonksiyonel güvenlik: IEC 61511 SIL2 kullanımda kanıtlanmış, IEC 61508 SIL 2/3 sertifikalı

  • PED, AD2000, ASME B31.3, KHK, CRN, EN13480 gibi basınç direktifleri

  • Üstün titreşim direnci: sıcaklık sensörleri için IEC60751'e göre pikten pike 60g

  • Kılavuzlu radar enstrümanları ve DP transmiteri için EN12952-11 (su borulu kazan), EN12953-09 (silindirik tip kazan)

  • SIS standartları: oylama mantığı konfigürasyonuna göre montaj İkiden-biri (1oo2) veya Üçten-ikisi (2oo3)

Başarılı performans geçmişi ve uygulama yetkinliği

  • Kendi kendini sürekli izleyen akıllı enstrümantasyon

  • Kalite ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için Kurulu Tesis Denetimi (IBA) servisleri

  • Kestirimci bakım

  • Tesis Varlıkları Yönetimi (PAM) akıllı saha cihazı bilgilerini cihaz performansı izleme sistemine aktararak (Durum Takibi) güvenli operasyon sağlar.
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
İlgili konular

İlgili haberler

Online Araçlar